스프링 플런저는 모듈의 잠금 및 고정을 위한 클램핑 기능을 가지고 있습니다. 잠금 볼트와 볼 잠금 볼트는 모듈의 잠금 및 래치를 가능하게 합니다. 부분적으로 수동 해제 기능이 있습니다. 어셈블리 제작에 적합합니다.
한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)
경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호
Tel : 031 375 5808
Email : jake.kwon@kipp.com