제품 그룹
그립 볼 생체 고분자
K0253

그립 볼 생체 고분자

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:생체 고분자, 너도밤 나무.
슬리브 및 나사 볼트 스틸 5. 8
표면 마무리:
부싱 및 나사 볼트, 아연 도금 및 청색 피막처리.
바이오폴리머를 함유한 너도밤나무 자연색 혹은 흑회색으로 컬러 처리.
장점:이 바이오플라스틱은 완전히 재생 가능한 원료로 제작되었습니다(원유 사용 안함).
유한한 화석 자원의 보존.
목질 섬유들은 100% 독일 국내의 지속 가능하게 관리되는 숲에서 난 것입니다.
특징:기계적 견고성(점검함, 최소 이중 안정성으로).
바이오 플라스틱은 재활용 가능합니다(열가소성과 유사함).
외부 사용에 적합합니다(생물학적으로 분해가 불가능).
강한 산성 또는 알칼리성액에 저항이 강합니다.
알코올, 연료, 원유, 지방에 대해 일시적으로 저항력이 있습니다.
특징:
  RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0253 그립 볼 생체 고분자 228 kB
 기술 정보 NATURE grip 306 kB

도면 (전체 요약)

그립 볼 생체 고분자

수나사가 있는 그립 볼 생체 고분자

자세한 정보

도면

수나사가 있는 그립 볼 생체 고분자

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상D

D1D2D3HH1H2LCAD액세서리가격주문
K0253.10106143X15너도 밤나무 천연 색상M6251217253215 요청 시
K0253.10208143X20너도 밤나무 천연 색상M83215,519333,52,620 요청 시
K0253.1010690X15검회색 RAL 7021M6251217253215 요청 시
K0253.1020890X20검회색 RAL 7021M83215,519333,52,620 요청 시

암나사가 있는 그립 볼 생체 고분자

자세한 정보

도면

암나사가 있는 그립 볼 생체 고분자

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상D

D1D2D3HH1H2TCAD액세서리가격주문
K0253.10106143너도 밤나무 천연 색상M6251217253210 요청 시
K0253.10208143너도 밤나무 천연 색상M83215,519333,52,614 요청 시
K0253.1010690검회색 RAL 7021M6251217253210 요청 시
K0253.1020890검회색 RAL 7021M83215,519333,52,614 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808