text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

NATUREgrip

재활용이 가능하고 유한 자원을 절약하는 제품들은 모든 산업 분야에서 점점 더 중요해지고 있다. NATUREgrip 제품 라인은 이러한 요구에 대한 해답입니다.

작동 원리

사용된 바이오 플라스틱은 높은 기계적 강도를 특징으로 하며, 이는 최소 2배의 안전성을 갖춘 테스트를 통해 입증되었습니다. 사용된 목재 섬유는 100% 독일 내 지속 가능한 방식으로 관리되는 산림(PEFC)에서 생산된 것입니다.

장점

  • NATUREgrip 제품은 석유 기반 플라스틱 대신 100% PEFC 인증 목재 섬유로 만든 바이오 플라스틱을 함유하고 있어, 생산 과정에서 화석 연료인 석유의 사용을 줄여줍니다.
  • 그럼에도 불수하고 KIPP 제품들의 검증된 품질을 포기하지 않습니다. 

적용 분야

NATUREgrip 제품군의 제품들은 기존의 스탠다드 부품 및 작동 부품들이 필요하고 자원 보호에 기여해야 하는 모든 분야에 사용할 수 있습니다. 

항목 / 페이지
9 개의 9 제품
  • 항목 / 페이지
    9 개의 9 제품

    다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.