제품 그룹
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch
K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 -...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

그립 레버 정밀 캐스트 1.4308(AISI 304에 해당).
기타 스틸 부품 1.4305 (AISI 303에 따름).

표면 마무리:전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들.
자연적 마무리 스틸 부품.
요청 시:기타 암나사 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0124 inch 클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch 249 kB

도면

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상크기XAA1BD

D1D2HH1H2H3H4T톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0124.1A0전해 연마110-244047710131424,5414,53134916 요청 시
K0124.1A1전해 연마110-324047710131424,5414,53134916 요청 시
K0124.1A2전해 연마11/4-204047710131424,5414,53134916 요청 시
K0124.2A2전해 연마21/4-206574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 요청 시
K0124.2A3전해 연마25/16-186574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 요청 시
K0124.3A3전해 연마35/16-1880911116212237102454,558,51422 요청 시
K0124.3A4전해 연마33/8-1680911116212237102454,558,51422 요청 시
K0124.4A4전해 연마43/8-169510913192727,54310276367,51724 요청 시
K0124.4A5전해 연마41/2-139510913192727,54310276367,51724 요청 시
K0124.5A5전해 연마51/2-1311012615233132491231,57377,52326 요청 시
K0124.5A6전해 연마55/8-1111012615233132491231,57377,52326 요청 시