text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=길이
55
B=너비
115
A1
38
B1
45
D
6,3
D1
12
Item
Hinge
S
2
max. 토크 Nm
4,5
고정 방법
고정 구멍
모델 1
사전 설정된 마찰 적용
본체 재질
스테인레스 스틸 A2
스틸 키
1.4310
제품 타입
Scharnier mit voreingestellter Friktion
타입
B

설명

재료

스테인리스 스틸 1.4310.

표면 마무리
무광택 처리.
정보
일정하고 안정적인 토크로 인해 힌지는 보조 도구 없이 임의의 각도에서 도어 위치를 설정할 수 있습니다.
오픈 각도 270°.
Accessory
힌지, 스테인리스 스틸 K1517
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.