설명재질:스테인리스 스틸정보:환원 스프링이 있는 잠금 바는 도어, 플랩, 후두에 쉽게 달 수 있습니다. 잠금 바는 위쪽 또는 아래쪽으로 경사진 두 가지 버전으로 제공됩니다. 비스듬한 면으로 인해 잠금 바를 누르지 않고도 장치를 열고 닫을 수 있습니다. 통합된 스프링에 의해 잠금 바는 항상 초기 위치로 돌아갑니다.액추에이션 원리:그립을 밀면 잠금 바가 열림 위치로 이동하여 도어가 열립니다. 도어를 눌러 닫으면 기울기에 이해 자동으로 잠기게 됩니다.특징: