제품 그룹
편심 레버, 스테인리스 스틸, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸 - inch
K0647 inch

편심 레버, 스테인리스 스틸, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음,...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

핸들, 스테인레스 스틸 1.4308(AISI 304에 해당).
스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화.
힌지 핀, 와셔 및 스터드, 스테인레스 스틸 1.4305 (AISI 303에 따름).

표면 마무리:전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들.
스러스트 와셔 검정색.
힌지 핀, 와셔 및 스터드 나사 블랭크 처리.
정보:조절형 편심 레버는 장력 축을 위한 클랭핑
레버의 위치가 정하여진 위치에 있을 때에
이용된다(간섭 영역).
스터드의 미세 나사산에서 클램프 레버의
정확한 위치는 스크류 드라이버로 조절한다.
플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.
도면 설명:
1) 텐션 레버 정밀 조정용 핀
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0647 inch 편심 레버, 스테인리스 스틸, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸 - inch 211 kB

도면

편심 레버, 스테인리스 스틸, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸 - inch

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면
기본 몸체
DD1D2BB1HH1AA1L스트로크
S
클램핑력
F
kN
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K0647.95120ADX10전해 연마6-3212614,411,591336,241,71011,590 요청 시
K0647.95120ADX15전해 연마6-3212614,411,591336,241,71511,590 요청 시
K0647.95120ADX30전해 연마6-3212614,411,591336,241,73011,590 요청 시
K0647.95120AEX10전해 연마8-3212614,411,591336,241,71011,590 요청 시
K0647.95120AEX15전해 연마8-3212614,411,591336,241,71511,590 요청 시
K0647.95120AEX30전해 연마8-3212614,411,591336,241,73011,590 요청 시
K0647.05120AEX15전해 연마8-3215,48181311,21752,359,11512,5100 요청 시
K0647.05120AEX20전해 연마8-3215,48181311,21752,359,12012,5100 요청 시
K0647.05120AEX30전해 연마8-3215,48181311,21752,359,13012,5100 요청 시
K0647.05120A0X20전해 연마10-2415,48181311,21752,359,12012,5100 요청 시
K0647.05120A0X30전해 연마10-2415,48181311,21752,359,13012,5100 요청 시
K0647.05120A0X40전해 연마10-2415,48181311,21752,359,14012,5100 요청 시
K0647.05120A0X50전해 연마10-2415,48181311,21752,359,15012,5100 요청 시
K0647.05120A1X20전해 연마10-3215,48181311,21752,359,12012,5100 요청 시
K0647.05120A1X30전해 연마10-3215,48181311,21752,359,13012,5100 요청 시
K0647.05120A1X40전해 연마10-3215,48181311,21752,359,14012,5100 요청 시
K0647.05120A1X50전해 연마10-3215,48181311,21752,359,15012,5100 요청 시
K0647.15120A1X20전해 연마10-3218,1921,51514,52270,479,2201,24120 요청 시
K0647.15120A1X30전해 연마10-3218,1921,51514,52270,479,2301,24120 요청 시
K0647.15120A1X40전해 연마10-3218,1921,51514,52270,479,2401,24120 요청 시
K0647.15120A1X50전해 연마10-3218,1921,51514,52270,479,2501,24120 요청 시
K0647.15120A2X20전해 연마1/4-2018,1921,51514,52270,479,2201,24120 요청 시
K0647.15120A2X30전해 연마1/4-2018,1921,51514,52270,479,2301,24120 요청 시
K0647.15120A2X40전해 연마1/4-2018,1921,51514,52270,479,2401,24120 요청 시
K0647.15120A2X50전해 연마1/4-2018,1921,51514,52270,479,2501,24120 요청 시
K0647.25120A3X25전해 연마5/16-1827,11133,3241828,596108251,58350 요청 시
K0647.25120A3X30전해 연마5/16-1827,11133,3241828,596108301,58350 요청 시
K0647.25120A3X40전해 연마5/16-1827,11133,3241828,596108401,58350 요청 시
K0647.25120A3X50전해 연마5/16-1827,11133,3241828,596108501,58350 요청 시
K0647.25120A4X25전해 연마3/8-1627,11133,3241828,596108251,58350 요청 시
K0647.25120A4X30전해 연마3/8-1627,11133,3241828,596108301,58350 요청 시
K0647.25120A4X40전해 연마3/8-1627,11133,3241828,596108401,58350 요청 시
K0647.25120A4X50전해 연마3/8-1627,11133,3241828,596108501,58350 요청 시
K0647.95123ADX10블라스팅 처리6-3212614,411,591336,241,71011,590 요청 시
K0647.95123ADX15블라스팅 처리6-3212614,411,591336,241,71511,590 요청 시
K0647.95123ADX30블라스팅 처리6-3212614,411,591336,241,73011,590 요청 시
K0647.95123AEX10블라스팅 처리8-3212614,411,591336,241,71011,590 요청 시
K0647.95123AEX15블라스팅 처리8-3212614,411,591336,241,71511,590 요청 시
K0647.95123AEX30블라스팅 처리8-3212614,411,591336,241,73011,590 요청 시
K0647.05123AEX15블라스팅 처리8-3215,48181311,21752,359,11512,5100 요청 시
K0647.05123AEX20블라스팅 처리8-3215,48181311,21752,359,12012,5100 요청 시
K0647.05123AEX30블라스팅 처리8-3215,48181311,21752,359,13012,5100 요청 시
K0647.05123A0X20블라스팅 처리10-2415,48181311,21752,359,12012,5100 요청 시
K0647.05123A0X30블라스팅 처리10-2415,48181311,21752,359,13012,5100 요청 시
K0647.05123A0X40블라스팅 처리10-2415,48181311,21752,359,14012,5100 요청 시
K0647.05123A0X50블라스팅 처리10-2415,48181311,21752,359,15012,5100 요청 시
K0647.05123A1X20블라스팅 처리10-3215,48181311,21752,359,12012,5100 요청 시
K0647.05123A1X30블라스팅 처리10-3215,48181311,21752,359,13012,5100 요청 시
K0647.05123A1X40블라스팅 처리10-3215,48181311,21752,359,14012,5100 요청 시
K0647.05123A1X50블라스팅 처리10-3215,48181311,21752,359,15012,5100 요청 시
K0647.15123A1X20블라스팅 처리10-3218,1921,51514,52270,479,2201,24120 요청 시
K0647.15123A1X30블라스팅 처리10-3218,1921,51514,52270,479,2301,24120 요청 시
K0647.15123A1X40블라스팅 처리10-3218,1921,51514,52270,479,2401,24120 요청 시
K0647.15123A1X50블라스팅 처리10-3218,1921,51514,52270,479,2501,24120 요청 시
K0647.15123A2X20블라스팅 처리1/4-2018,1921,51514,52270,479,2201,24120 요청 시
K0647.15123A2X30블라스팅 처리1/4-2018,1921,51514,52270,479,2301,24120 요청 시
K0647.15123A2X40블라스팅 처리1/4-2018,1921,51514,52270,479,2401,24120 요청 시
K0647.15123A2X50블라스팅 처리1/4-2018,1921,51514,52270,479,2501,24120 요청 시
K0647.25123A3X25블라스팅 처리5/16-1827,11133,3241828,596108251,58350 요청 시
K0647.25123A3X30블라스팅 처리5/16-1827,11133,3241828,596108301,58350 요청 시
K0647.25123A3X40블라스팅 처리5/16-1827,11133,3241828,596108401,58350 요청 시
K0647.25123A3X50블라스팅 처리5/16-1827,11133,3241828,596108501,58350 요청 시
K0647.25123A4X25블라스팅 처리3/8-1627,11133,3241828,596108251,58350 요청 시
K0647.25123A4X30블라스팅 처리3/8-1627,11133,3241828,596108301,58350 요청 시
K0647.25123A4X40블라스팅 처리3/8-1627,11133,3241828,596108401,58350 요청 시
K0647.25123A4X50블라스팅 처리3/8-1627,11133,3241828,596108501,58350 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

K0124

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0121

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>