{"product":{"productId":"agid.34197","price":63279.44,"name":"케이블 연결 WITH STANDARD THREAD LENGT,D=M16X1,5, D1=5-9, L=5, 스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
Cable gland
표준 나사산 길이
스테인레스 스틸
- 큰 클램핑 범위
- 최적 인장 완화
- 높은 내진동성
- 보호 등급 IP68
- 내부식성
판매 단위
₩63,279 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=지름용
5-9
D=나사
M16x1,5
L=나사 길이
5
H
max.
30
Item
Cable gland
SW1
17
SW2
17
max. 조임 토크
SW1
Nm
3,5
모델 1
표준 나사산 길이
본체 재질
스테인레스 스틸
최대 조임 토크
SW2
Nm
3,5
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4305.
라멜라 인서트 폴리아미드 (PA6).
실링 링 CR / NBR.
O링 NBR.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
미터법 연결 나사산이 있는 케이블 글랜드 DIN EN 60423. 밀폐와 인장완화는 내부에 있는 라멜라와 실링 링으로 이루어집니다.
보호 등급 IP68 (5bar - 30분).
케이블 글랜드는 하우징이나 분배함, 배선함 내에 이미 배선된 케이블과 전선을 삽입하는데 사용합니다.
플랫 실링이 있는 케이블 글랜드는 케이블 글랜드의 접촉면이 변색될 수 있습니다. 구성 부품의 기능에는 영향을 주지 않으며 조립상태에서는 보이지 않습니다.
보호 등급 IP68 (5bar - 30분).
케이블 글랜드는 하우징이나 분배함, 배선함 내에 이미 배선된 케이블과 전선을 삽입하는데 사용합니다.
플랫 실링이 있는 케이블 글랜드는 케이블 글랜드의 접촉면이 변색될 수 있습니다. 구성 부품의 기능에는 영향을 주지 않으며 조립상태에서는 보이지 않습니다.
온도 범위
정적: -40 °C ~ +100 °C.
동적: -20 °C ~ +100 °C.
동적: -20 °C ~ +100 °C.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.