- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- K1678
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸
- K1670
인덱스 플런저
- K2223
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 사각형
- K1672
인덱스 플런저
- K1674
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1677
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸
- K1671
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K2222
인덱스 플런저, 스틸, 사각형
- K1673
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1675
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K0639
인덱스 플런저
- K0640
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0348
인덱스 플런저
- K0637
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1679
육각 인덱스 플런저
- K1680
스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저
- K2114
나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저
- K2115
나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1284
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1285
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K0638
브레이싱 부품
- K0638
고정 부품, 알루미늄, 인덱스 플런저 및 잠금 장치용
- K0349
잠금 래치
- K1668
스틸 또는 황동 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
- K1669
스틸 또는 황동 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
- K1691
알루미늄 환원 스프링이 있는 잠금 바 오른쪽 또는 왼쪽 잠금 바
- K1692
알루미늄 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
- K1693
스테인레스 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
|
K2223인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 사각형 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다. 재질:1.4308. 잠금 바
1.4301. 슬리브
1.4305. 잠금 핀
1.4310. 압축 스프링
PA 열가소성 잠금 바 캡.표면 마무리:자연적으로 마무리된 슬리브 및 잠금 바. 잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리. 자연적으로 마무리된 압축 스프링. 다양한 색깔의 잠금 바 캡: - 짙은 회색 RAL 7021 - 주황색 RAL 2004 - 밝은 노랑색 RAL 1021 - 신호등 빨강색 RAL 3020 - 시그널 녹색 RAL 6032 - 신호등 파란색 RAL 5017 - 연한 회색 RAL 7035정보:사각 슬리브로 인해 인덱스 플런저는 용접하기 적합합니다. 스프링이 과열로 인해 손상되지 않도록 점용접을 통한 포지셔닝을 추천합니다.장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 들어갑니다. 잠금 바 캡의 플라스틱 색깔을 선택 가능. 사각 슬리브,, 용접용.요청 시:스페셜 버전. 액세서리:포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840. 도면 설명:타입 G: 잠금 바 캡 없음 타입 H: 잠금 바 캡 있음 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 사각형, G형, 잠금 바 캡 없음 |
자세한 정보 |
| 주문 번호 | 타입 | D | D1 | L | L1 | B | B1 | H | F x 30° | SW | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
|---|
| K2223.1100410 | G | 4 | 10 | 38,5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.1100510 | G | 5 | 10 | 38,5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.1100610 | G | 6 | 10 | 38,5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.1100512 | G | 5 | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.1100612 | G | 6 | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.1100812 | G | 8 | 12 | 47,4 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.1100616 | G | 6 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.1100816 | G | 8 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.1101016 | G | 10 | 16 | 61,2 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.1100820 | G | 8 | 20 | 71 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | | K2223.1101020 | G | 10 | 20 | 71 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | | K2223.1101220 | G | 12 | 20 | 71 | 50 | 18 | 6 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | |
|
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 사각형, H형, 잠금 바 캡 있음 |
자세한 정보 |
| 주문 번호 | 타입 | 구성품 색상 | D | D1 | L | L1 | B | B1 | H | F x 30° | SW | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
|---|
| K2223.1110410 | H | 검회색 RAL 7021 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.1110510 | H | 검회색 RAL 7021 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.1110610 | H | 검회색 RAL 7021 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.1110512 | H | 검회색 RAL 7021 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.1110612 | H | 검회색 RAL 7021 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.1110812 | H | 검회색 RAL 7021 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.1110616 | H | 검회색 RAL 7021 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.1110816 | H | 검회색 RAL 7021 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.1111016 | H | 검회색 RAL 7021 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.1110820 | H | 검회색 RAL 7021 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | | K2223.1111020 | H | 검회색 RAL 7021 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | | K2223.1111220 | H | 검회색 RAL 7021 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | | K2223.11104102 | H | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.11105102 | H | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.11106102 | H | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.11105122 | H | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.11106122 | H | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.11108122 | H | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.11106162 | H | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.11108162 | H | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.11110162 | H | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.11108202 | H | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | | K2223.11110202 | H | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | | K2223.11112202 | H | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | | K2223.111041016 | H | 밝은 노랑 RAL 1021 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111051016 | H | 밝은 노랑 RAL 1021 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111061016 | H | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111051216 | H | 밝은 노랑 RAL 1021 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111061216 | H | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111081216 | H | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111061616 | H | 밝은 노랑 RAL 1021 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.111081616 | H | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.111101616 | H | 밝은 노랑 RAL 1021 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.111082016 | H | 밝은 노랑 RAL 1021 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | | K2223.111102016 | H | 밝은 노랑 RAL 1021 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | | K2223.111122016 | H | 밝은 노랑 RAL 1021 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | | K2223.111041084 | H | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111051084 | H | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111061084 | H | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111051284 | H | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111061284 | H | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111081284 | H | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111061684 | H | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.111081684 | H | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.111101684 | H | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.111082084 | H | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | | K2223.111102084 | H | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | | K2223.111122084 | H | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | | K2223.111041086 | H | 시그널 녹색 RAL 6032 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111051086 | H | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111061086 | H | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111051286 | H | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111061286 | H | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111081286 | H | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111061686 | H | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.111081686 | H | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.111101686 | H | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.111082086 | H | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | | K2223.111102086 | H | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | | K2223.111122086 | H | 시그널 녹색 RAL 6032 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | | K2223.111041087 | H | 청색 RAL5017 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111051087 | H | 청색 RAL5017 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111061087 | H | 청색 RAL5017 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111051287 | H | 청색 RAL5017 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111061287 | H | 청색 RAL5017 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111081287 | H | 청색 RAL5017 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111061687 | H | 청색 RAL5017 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.111081687 | H | 청색 RAL5017 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.111101687 | H | 청색 RAL5017 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.111082087 | H | 청색 RAL5017 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | | K2223.111102087 | H | 청색 RAL5017 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | | K2223.111122087 | H | 청색 RAL5017 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | | K2223.111041088 | H | 연한 회색 RAL 7035 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111051088 | H | 연한 회색 RAL 7035 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111061088 | H | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 12 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111051288 | H | 연한 회색 RAL 7035 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111061288 | H | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111081288 | H | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 16 | 8 | 14 |  | | 요청 시 | | | K2223.111061688 | H | 연한 회색 RAL 7035 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.111081688 | H | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.111101688 | H | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 20 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | | K2223.111082088 | H | 연한 회색 RAL 7035 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | | K2223.111102088 | H | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | | K2223.111122088 | H | 연한 회색 RAL 7035 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 24 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | |
|
|
| 재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)
경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호
Tel : 031 375 5808
Email : jake.kwon@kipp.com |
|
|