제품 그룹
스테인레스 스틸 1.4404 보우 그립, 원형 프로파일 광택 처리 또는 블라스팅 처리, 뒤쪽에서 조립
K1793

스테인레스 스틸 1.4404 보우 그립, 원형 프로파일 광택 처리 또는 블라스팅 처리, 뒤쪽에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:광택 처리 또는 블라스팅 처리주문 정보:고정 재료와 엔드 와셔는 별도로 주문하십시오.액세서리:K1823 엔드 와셔.
K0868 와셔.
K1150 와셔.
K0871 육각 나사.
K1796 스크류.
K0869 소켓 헤드 스크류.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1793 스테인레스 스틸 1.4404 보우 그립, 원형 프로파일 광택 처리 또는 블라스팅 처리, 뒤쪽에서 조립 451 kB

도면

스테인레스 스틸 1.4404 보우 그립, 원형 프로파일 광택 처리 또는 블라스팅 처리, 뒤쪽에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면
기본 몸체
ABD

HTL하중
N
CAD액세서리가격주문
K1793.032031광택 폴리싱325M324637500 요청 시
K1793.042031광택 폴리싱425M324647500 요청 시
K1793.055031광택 폴리싱555M324660500 요청 시
K1793.064031광택 폴리싱645M324669500 요청 시
K1793.076031광택 폴리싱765M324681500 요청 시
K1793.088031광택 폴리싱885M324693500 요청 시
K1793.032041광택 폴리싱328M432840500 요청 시
K1793.042041광택 폴리싱428M432850500 요청 시
K1793.055041광택 폴리싱558M432863500 요청 시
K1793.064041광택 폴리싱648M432872500 요청 시
K1793.076041광택 폴리싱768M432884500 요청 시
K1793.088041광택 폴리싱888M432896500 요청 시
K1793.096041광택 폴리싱968M4328104500 요청 시
K1793.098041광택 폴리싱988M4328106500 요청 시
K1793.100041광택 폴리싱1008M4328108500 요청 시
K1793.102041광택 폴리싱1028M4328110500 요청 시
K1793.120041광택 폴리싱1208M4328128500 요청 시
K1793.136041광택 폴리싱1368M4328144500 요청 시
K1793.055051광택 폴리싱5510M54010651000 요청 시
K1793.064051광택 폴리싱6410M54010741000 요청 시
K1793.076051광택 폴리싱7610M54010861000 요청 시
K1793.088051광택 폴리싱8810M54010981000 요청 시
K1793.096051광택 폴리싱9610M540101061000 요청 시
K1793.098051광택 폴리싱9810M540101081000 요청 시
K1793.100051광택 폴리싱10010M540101101000 요청 시
K1793.102051광택 폴리싱10210M540101121000 요청 시
K1793.120051광택 폴리싱12010M540101301000 요청 시
K1793.136051광택 폴리싱13610M540101461000 요청 시
K1793.140051광택 폴리싱14010M540101501000 요청 시
K1793.160051광택 폴리싱16010M540101701000 요청 시
K1793.180051광택 폴리싱18010M540101901000 요청 시
K1793.200051광택 폴리싱20010M540102101000 요청 시
K1793.235051광택 폴리싱23510M540102451000 요청 시
K1793.250051광택 폴리싱25010M540102601000 요청 시
K1793.300051광택 폴리싱30010M540103101000 요청 시
K1793.350051광택 폴리싱35010M540103601000 요청 시
K1793.120061광택 폴리싱12012M642121321000 요청 시
K1793.136061광택 폴리싱13612M642121481000 요청 시
K1793.140061광택 폴리싱14012M642121521000 요청 시
K1793.160061광택 폴리싱16012M642121721000 요청 시
K1793.180061광택 폴리싱18012M642121921000 요청 시
K1793.200061광택 폴리싱20012M642122121000 요청 시
K1793.235061광택 폴리싱23512M642122471000 요청 시
K1793.250061광택 폴리싱25012M642122621000 요청 시
K1793.300061광택 폴리싱30012M642123121000 요청 시
K1793.350061광택 폴리싱35012M642123621000 요청 시
K1793.140081광택 폴리싱14016M858121561000 요청 시
K1793.160081광택 폴리싱16016M858121761000 요청 시
K1793.180081광택 폴리싱18016M858121961000 요청 시
K1793.200081광택 폴리싱20016M858122161000 요청 시
K1793.235081광택 폴리싱23516M858122511000 요청 시
K1793.250081광택 폴리싱25016M858122661000 요청 시
K1793.300081광택 폴리싱30016M858123161000 요청 시
K1793.350081광택 폴리싱35016M858123661000 요청 시
K1793.032033무광택 블라스트 처리325M324637500 요청 시
K1793.042033무광택 블라스트 처리425M324647500 요청 시
K1793.055033무광택 블라스트 처리555M324660500 요청 시
K1793.064033무광택 블라스트 처리645M324669500 요청 시
K1793.076033무광택 블라스트 처리765M324681500 요청 시
K1793.088033무광택 블라스트 처리885M324693500 요청 시
K1793.032043무광택 블라스트 처리328M432840500 요청 시
K1793.042043무광택 블라스트 처리428M432850500 요청 시
K1793.055043무광택 블라스트 처리558M432863500 요청 시
K1793.064043무광택 블라스트 처리648M432872500 요청 시
K1793.076043무광택 블라스트 처리768M432884500 요청 시
K1793.088043무광택 블라스트 처리888M432896500 요청 시
K1793.096043무광택 블라스트 처리968M4328104500 요청 시
K1793.098043무광택 블라스트 처리988M4328106500 요청 시
K1793.100043무광택 블라스트 처리1008M4328108500 요청 시
K1793.102043무광택 블라스트 처리1028M4328110500 요청 시
K1793.120043무광택 블라스트 처리1208M4328128500 요청 시
K1793.136043무광택 블라스트 처리1368M4328144500 요청 시
K1793.055053무광택 블라스트 처리5510M54010651000 요청 시
K1793.064053무광택 블라스트 처리6410M54010741000 요청 시
K1793.076053무광택 블라스트 처리7610M54010861000 요청 시
K1793.088053무광택 블라스트 처리8810M54010981000 요청 시
K1793.096053무광택 블라스트 처리9610M540101061000 요청 시
K1793.098053무광택 블라스트 처리9810M540101081000 요청 시
K1793.100053무광택 블라스트 처리10010M540101101000 요청 시
K1793.102053무광택 블라스트 처리10210M540101121000 요청 시
K1793.120053무광택 블라스트 처리12010M540101301000 요청 시
K1793.136053무광택 블라스트 처리13610M540101461000 요청 시
K1793.140053무광택 블라스트 처리14010M540101501000 요청 시
K1793.160053무광택 블라스트 처리16010M540101701000 요청 시
K1793.180053무광택 블라스트 처리18010M540101901000 요청 시
K1793.200053무광택 블라스트 처리20010M540102101000 요청 시
K1793.235053무광택 블라스트 처리23510M540102451000 요청 시
K1793.250053무광택 블라스트 처리25010M540102601000 요청 시
K1793.300053무광택 블라스트 처리30010M540103101000 요청 시
K1793.350053무광택 블라스트 처리35010M540103601000 요청 시
K1793.120063무광택 블라스트 처리12012M642121321000 요청 시
K1793.136063무광택 블라스트 처리13612M642121481000 요청 시
K1793.140063무광택 블라스트 처리14012M642121521000 요청 시
K1793.160063무광택 블라스트 처리16012M642121721000 요청 시
K1793.180063무광택 블라스트 처리18012M642121921000 요청 시
K1793.200063무광택 블라스트 처리20012M642122121000 요청 시
K1793.235063무광택 블라스트 처리23512M642122471000 요청 시
K1793.250063무광택 블라스트 처리25012M642122621000 요청 시
K1793.300063무광택 블라스트 처리30012M642123121000 요청 시
K1793.350063무광택 블라스트 처리35012M642123621000 요청 시
K1793.140083무광택 블라스트 처리14016M858121561000 요청 시
K1793.160083무광택 블라스트 처리16016M858121761000 요청 시
K1793.180083무광택 블라스트 처리18016M858121961000 요청 시
K1793.200083무광택 블라스트 처리20016M858122161000 요청 시
K1793.235083무광택 블라스트 처리23516M858122511000 요청 시
K1793.250083무광택 블라스트 처리25016M858122661000 요청 시
K1793.300083무광택 블라스트 처리30016M858123161000 요청 시
K1793.350083무광택 블라스트 처리35016M858123661000 요청 시