text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=너비
19,1
H=높이
53
L=길이
600
A
26
A1
256
A2
288
A3
384
A4
416
A5
192
A6
256
A8
480
Item
Telescopic Rail
모델 1
완전 확장
본체 재질
스테인레스 스틸
스트로크 S
600
쌍 당 하중 (80,000 주기) kg
90
제품 타입
스탠다드
조립
측면 장착
포장 유형
1개 = 1쌍
표면 기본 몸체
자연적 마무리

설명

제품 설명
레일은 최대 90kg의 하중을 견딜 수 있으며 고품질 스테인리스 스틸로 제작되어 부식 위험이 있는 환경에 이상적입니다. 완충용 자동 닫힘 장치(소프트 클로즈)는 제어되고 부드러운 닫힘 동작을 보장합니다. 전체 확장은 서랍의 내용물에 방해받지 않고 접근할 수 있으며 그러므로 특히 약국과 개인 가정의 민감한 물품과 소음에 민감한 환경에 적합합니다. 전면 퀵 릴리스는 설치와 유지보수를 용이하게 하여 레일의 기능성과 사용자 친화성을 모두 가지고 있습니다.
재료

레일, 스테인레스 스틸 1.4301.

볼 케이지, 스테인레스 스틸 1.4301.

볼, 스테인레스 스틸 1.4034.

표면 마무리
레일, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
주문 정보
쌍으로 판매
정보
전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 대략 조립 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 잠금 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내고 가이드에서 분리할 수 있습니다. 내부 레일을 다시 밀어 넣을 때 중간 레일이 진입한 위치에 있어야 합니다. 필요한 힘은 균일하게 가해져야 합니다. 텔레스코픽 레일은 닫을 때 닫힘 완충장치에 의해 완충되고 맞물리며 스스로 끝부분 까지 들어갑니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 조립에 적합하지 않음.
온도 범위
0 °C ~ +40 °C.
장점
소프트 클로즈
셀프 진입
전면 빠른 분리
Accessory
K2096 마운팅 브래킷, 스테인레스 스틸, 텔레스코픽 레일용.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.