제품 그룹
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
K0640

스테인레스 스틸 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

잠금 바 스테인레스 스틸 1.4308.
잠금 핀 스테인레스 스틸 1.4305.
슬리브 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:블랭크. 잠금 핀 연마, 경화되지 않음정보:잠금 핀이 나와 있지 않아야 하는 경우에는 인덱스 플런저를 삽입함. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.
잠금 새김 홈은 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용함.
도면 설명:
타입 E: 그립 비코팅, 매끄러운 슬리브
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0640 스테인레스 스틸 인덱스 플런저 216 kB

도면

스테인레스 스틸 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DD1LL1BB1HF x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0640.1080410E41038259361814 요청 시
K0640.1080510E51038259361,3814 요청 시
K0640.1080610E61038259361,8814 요청 시
K0640.1080512E51246,83010,83,681,3815 요청 시
K0640.1080612E61246,83010,83,681,8815 요청 시
K0640.1080812E81246,83010,83,682,3815 요청 시
K0640.1080616E61660,44014,44,8101,81535 요청 시
K0640.1080816E81660,44014,44,8102,31535 요청 시
K0640.1081016E101660,44014,44,8102,81535 요청 시
K0640.1080820E8207050186122,32060 요청 시
K0640.1081020E10207050186122,82060 요청 시
K0640.1081220E122070501861232060 요청 시