text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

잠금 바 스테인레스 스틸 1.4308.

잠금 핀 스테인레스 스틸 1.4305.

슬리브 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리
블랭크. 잠금 핀 연마, 경화되지 않음
정보
잠금 핀이 나와 있지 않아야 하는 경우에는 인덱스 플런저를 삽입함. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.
잠금 새김 홈은 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용함.
도면 설명
타입 E: 그립 비코팅, 매끄러운 슬리브
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.