- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- 볼 잠금 핀
- K0364
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0790
볼 잠금 핀
- K0790
전단 강도가 높은 볼 잠금 핀
- K1803
볼 잠금 핀, 잠금형
- K0791
스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0791
스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1299
스테인레스 버섯형 그립 볼 잠금 핀, 조절 가능
- K1299
스테인레스 버섯형 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀, 조절 가능
- K0641
볼 잠금 핀, 스테인리스 스틸 버섯형 그립, 경화 핀
- K0746
스테인레스 링 핸들이 있는 볼 잠금 핀
- K1414
볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K1415
플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0363
볼 잠금 핀, 플라스틱 그립과 금속 또는 플라스틱 칼라
- K0792
볼 잠금 핀, 플라스틱 L-그립 포함
- K0792
플라스틱 L-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K0792
플라스틱 그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0792
플라스틱 그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1804
플라스틱 그립이 달린 잠금식 볼 잠금 핀
- K0792
볼 잠금 핀, 플라스틱 T-그립 포함
- K0792
플라스틱 T-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1804
플라스틱 T-그립이 있는 잠금식 볼 잠금 핀
- K0793
볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 L-그립 포함
- K0793
아연 다이캐스 L-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1415
플라스틱 L-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0793
볼 잠금 핀, 아연 다이캐스 T-그립 포함
- K0793
아연 다이캐스 T-그립과 높은 전단 강도가 포함된 볼 잠금 핀
- K1415
플라스틱 T-그립이 있는 볼 잠금 핀, 헤드 리테이너 포함
- K0366
알루미늄 T-그립이 있는 볼 잠금 핀
- K0642
알루미늄 L-그립이 있는 볼 잠금 핀
- K1063
나사산이 있고 헤드가 없는 스틸 혹은 스테인레스 볼 잠금 핀
- K1063
볼 잠금 핀, 스틸, 나사산 있음
- K1063
나사산이 있는 스테인레스 볼 잠금 핀
- K1064
회전식 작동 및 플라스틱 또는 스테인리스 트위스트 노브를이 있는 볼 잠금 핀
- K2328
볼 잠금 볼트, 수축 가능, 회전식 작동과 회전 헤드 있음, 스테인리스 스틸
- K2258
볼 잠금 핀, 스틸, 중형버전, 회전 작용; 회전 헤드, 스테인리스 스틸
- K2329
볼 잠금 볼트, 스테인리스 스틸, 수축 가능, 무거운 버전, 회전식 작동과 회전 헤드 있음, 스테인리스 스틸
- K1065
볼 잠금 볼트용 마운트 부시
- K2259
마운트 부싱, 스틸, 볼 잠금 핀용
- K1844
마운트 부시, 스테인레스 스틸 트위스트 노브가 있는 볼 잠금 핀용 상태 센서용
- K1843
마운트 부시, 스테인레스 스틸 트위스트 노브가 있는 볼 잠금 핀용 상태 센서 포함
- K1066
트위스트 잠금 기능 볼 로크 부시
- K1066
볼 로크 부시
- K1067
볼 로크 부시용 로크 핀
- K1561
트위스트 노브를과 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 회전 헤드가 있는 스테인리스 스틸 회전 래치
- K1562
스테인레스 스틸 소재 압력 래치
- K2256_KN
회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전 회전 작용; 회전 헤드, 플라스틱
- K2256
회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전, 회전 작용; 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K2256_ES
회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전 회전 작용; 회전 헤드, 스테인리스 스틸
- K1563
스페이서 링, 스테인리스 스틸, 압력 래치용
- K1564
클램핑 핀, 스테인리스 스틸
- K2257
클램핑 핀, 스테인리스 스틸, 회전 래치용
- K1565
스테인리스 스틸 버섯형 그립이 있는 스테인리스 스틸 로크 핀
- K1068
마그네트 부시
- K1069
마그네틱 부시용 핀
- K0724
볼 잠금 볼트용 마운트 부시
- K0724
나사 잠금이 포함된 볼 잠금 핀 전용 마운트 부시
- K1841
스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서 포함
- K1842
스테인리스 스틸 마운트 부시 상태 센서용
- K1416
마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 헤드 어레스터가 있는 볼 잠금 핀용
- K1462
마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 볼 잠금 핀용, 플랜지 있음
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0746스테인레스 링 핸들이 있는 볼 잠금 핀 |
뒤로 |
|
|
설명재질:나사 스테인레스 스틸 1.4542.
헤드 피스와 푸시 버튼 스테인레스 스틸 1.4305.
볼 스테인레스 스틸 1.4125.
압력 스프링 스테인레스 스틸
링 손잡이와 키 링 스테인레스 스틸. 표면 마무리:나사 min. 40 HRC 경화, 피막 처리. 헤드 피스/푸시 버튼 피막 처리. 볼 58 +4 HRC 경화 피막 처리. 압력 스프링 피막 처리.링 손잡이와 키링, 피막 처리.정보:볼 잠금 핀은 부품과 작업물을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼이 안전하게 잠겨져 연결 상태를 보장합니다. 볼 잠금 핀은 필요 시 리테이닝 케이블과 함께 연결할 수 있습니다.
고강도 경화 스테인리스 스틸 나사는 최고 마모 방지와 함께 과도한 하중을 허용합니다. 높은 내부식성 및 내산성이 있어, 식품, 화학 및 석유 화학 산업 및 항공/우주 산업에서 이미 널리 사용되고 있습니다.
전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.
전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다. 이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.액세서리:안전 나선형 케이블 K0367.10200 루프 리테이닝 케이블 K0367..... 키 링 K0367.15/19/23 볼 잠금 볼트용 마운트 부시 K0724....특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | 마운팅 홀 H11 | 전단 강도 더블 엣지 max. kN | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0746.01505010 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 10 | 6 | 23,4 | 36,8 | 16 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0746.01505015 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 15 | 6 | 23,4 | 36,8 | 21 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0746.01505020 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 20 | 6 | 23,4 | 36,8 | 26 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0746.01505025 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 25 | 6 | 23,4 | 36,8 | 31 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0746.01505030 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 30 | 6 | 23,4 | 36,8 | 36 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0746.01505035 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 35 | 6 | 23,4 | 36,8 | 41 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0746.01505040 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 40 | 6 | 23,4 | 36,8 | 46 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0746.01505045 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 45 | 6 | 23,4 | 36,8 | 51 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0746.01505050 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 50 | 6 | 23,4 | 36,8 | 56 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0746.01505060 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 60 | 6 | 23,4 | 36,8 | 66 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0746.01505070 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 70 | 6 | 23,4 | 36,8 | 76 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0746.01505080 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 80 | 6 | 23,4 | 36,8 | 86 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0746.01505090 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 90 | 6 | 23,4 | 36,8 | 96 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0746.01505100 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 100 | 6 | 23,4 | 36,8 | 106 | 5 | 24,4 |  |  | 요청 시 | | K0746.01506010 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 10 | 7 | 23,4 | 36,8 | 17 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0746.01506015 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 15 | 7 | 23,4 | 36,8 | 22 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0746.01506020 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 20 | 7 | 23,4 | 36,8 | 27 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0746.01506025 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 25 | 7 | 23,4 | 36,8 | 32 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0746.01506030 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 30 | 7 | 23,4 | 36,8 | 37 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0746.01506035 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 35 | 7 | 23,4 | 36,8 | 42 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0746.01506040 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 40 | 7 | 23,4 | 36,8 | 47 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0746.01506045 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 45 | 7 | 23,4 | 36,8 | 52 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0746.01506050 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 50 | 7 | 23,4 | 36,8 | 57 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0746.01506060 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 60 | 7 | 23,4 | 36,8 | 67 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0746.01506070 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 70 | 7 | 23,4 | 36,8 | 77 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0746.01506080 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 80 | 7 | 23,4 | 36,8 | 87 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0746.01506090 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 90 | 7 | 23,4 | 36,8 | 97 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0746.01506100 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 100 | 7 | 23,4 | 36,8 | 107 | 6 | 35,64 |  |  | 요청 시 | | K0746.01508010 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 10 | 8 | 23,4 | 36,8 | 18 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0746.01508015 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 15 | 8 | 23,4 | 36,8 | 23 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0746.01508020 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 20 | 8 | 23,4 | 36,8 | 28 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0746.01508025 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 25 | 8 | 23,4 | 36,8 | 33 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0746.01508030 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 30 | 8 | 23,4 | 36,8 | 38 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0746.01508035 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 35 | 8 | 23,4 | 36,8 | 43 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0746.01508040 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 40 | 8 | 23,4 | 36,8 | 48 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0746.01508045 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 45 | 8 | 23,4 | 36,8 | 53 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0746.01508050 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 50 | 8 | 23,4 | 36,8 | 58 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0746.01508060 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 60 | 8 | 23,4 | 36,8 | 68 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0746.01508070 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 70 | 8 | 23,4 | 36,8 | 78 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0746.01508080 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 80 | 8 | 23,4 | 36,8 | 88 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0746.01508090 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 90 | 8 | 23,4 | 36,8 | 98 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0746.01508100 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 100 | 8 | 23,4 | 36,8 | 108 | 8 | 63,8 |  |  | 요청 시 | | K0746.01710015 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 15 | 9 | 25,7 | 38,6 | 24 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0746.01710020 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 20 | 9 | 25,7 | 38,6 | 29 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0746.01710025 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 25 | 9 | 25,7 | 38,6 | 34 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0746.01710030 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 30 | 9 | 25,7 | 38,6 | 39 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0746.01710035 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 35 | 9 | 25,7 | 38,6 | 44 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0746.01710040 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 40 | 9 | 25,7 | 38,6 | 49 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0746.01710045 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 45 | 9 | 25,7 | 38,6 | 54 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0746.01710050 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 50 | 9 | 25,7 | 38,6 | 59 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0746.01710060 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 60 | 9 | 25,7 | 38,6 | 69 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0746.01710070 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 70 | 9 | 25,7 | 38,6 | 79 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0746.01710080 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 80 | 9 | 25,7 | 38,6 | 89 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0746.01710090 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 90 | 9 | 25,7 | 38,6 | 99 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0746.01710100 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 100 | 9 | 25,7 | 38,6 | 109 | 10 | 100,1 |  |  | 요청 시 | | K0746.02112020 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 20 | 10 | 32,3 | 47,8 | 30 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | | K0746.02112025 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 25 | 10 | 32,3 | 47,8 | 35 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | | K0746.02112030 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 30 | 10 | 32,3 | 47,8 | 40 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | | K0746.02112035 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 35 | 10 | 32,3 | 47,8 | 45 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | | K0746.02112040 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 40 | 10 | 32,3 | 47,8 | 50 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | | K0746.02112045 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 45 | 10 | 32,3 | 47,8 | 55 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | | K0746.02112050 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 50 | 10 | 32,3 | 47,8 | 60 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | | K0746.02112060 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 60 | 10 | 32,3 | 47,8 | 70 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | | K0746.02112070 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 70 | 10 | 32,3 | 47,8 | 80 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | | K0746.02112080 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 80 | 10 | 32,3 | 47,8 | 90 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | | K0746.02112090 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 90 | 10 | 32,3 | 47,8 | 100 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | | K0746.02112100 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 100 | 10 | 32,3 | 47,8 | 110 | 12 | 144,06 |  |  | 요청 시 | | K0746.02716025 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 25 | 14 | 41,9 | 65,3 | 39 | 16 | 257,18 |  |  | 요청 시 | | K0746.02716030 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 30 | 14 | 41,9 | 65,3 | 44 | 16 | 257,18 |  |  | 요청 시 | | K0746.02716035 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 35 | 14 | 41,9 | 65,3 | 49 | 16 | 257,18 |  |  | 요청 시 | | K0746.02716040 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 40 | 14 | 41,9 | 65,3 | 54 | 16 | 257,18 |  |  | 요청 시 | | K0746.02716045 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 45 | 14 | 41,9 | 65,3 | 59 | 16 | 257,18 |  |  | 요청 시 | | K0746.02716050 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 50 | 14 | 41,9 | 65,3 | 64 | 16 | 257,18 |  |  | 요청 시 | | K0746.02716060 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 60 | 14 | 41,9 | 65,3 | 74 | 16 | 257,18 |  |  | 요청 시 | | K0746.02716070 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 70 | 14 | 41,9 | 65,3 | 84 | 16 | 257,18 |  |  | 요청 시 | | K0746.02716080 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 80 | 14 | 41,9 | 65,3 | 94 | 16 | 257,18 |  |  | 요청 시 | | K0746.02716090 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 90 | 14 | 41,9 | 65,3 | 104 | 16 | 257,18 |  |  | 요청 시 | | K0746.02716100 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 100 | 14 | 41,9 | 65,3 | 114 | 16 | 257,18 |  |  | 요청 시 | |