볼 잠금 핀
볼 잠금 핀은 기계 부품과 공작물을 빠르고 쉽게 연결하고 고정하는 데 사용됩니다. 축 방향 잠금 장치는 푸시 버튼을 누르면 해제됩니다.
KIPP의 볼 잠금 핀: 고객의 사용 용도를 위한 품질과 신뢰성
볼 잠금 핀은 기계식 커넥팅 부품입니다. 두 개 이상의 부품을 안전하게 연결하는 데 사용됩니다. 필요한 경우 다시 빠르게 분리할 수도 있습니다.
따라서 볼 잠금 핀은 두 개의 작업물을 간단하게 연결하거나 고정하는 데 사용됩니다. 따라서 빠른 조립과 분해가 필요한 응용 분야에 특히 적합합니다.
볼 잠금 핀은 식품 산업, 화학 산업 및 항공 우주 산업에서 사용됩니다. KIPP 제품군의 다양성 덕분에 볼트는 메커니컬 엔지니어링이나 자동차 산업과 같은 분야에서도 사용할 수 있습니다.
볼 잠금 핀은 엔드에 작은 볼이 달린 원통형 핀으로 구성되어 있습니다. 볼트 상단의 버튼을 누르면 하단의 볼이 풀립니다. 이제 볼을 해당 개구에 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼이 개구부에서 다시 나오며 클램핑을 통해 잠금 메커니즘이 발생합니다.
볼 잠금 핀은 높은 클램핑력과 손쉬운 취급과 같은 특성을 통해 기술 분야에서 안전한 연결과 원활한 프로세스를 보장합니다. 볼트는 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 크기, 재질 및 핸들 버전으로 마련되어 있습니다.
KIPP 볼 잠금 핀의 장점
KIPP의 볼 잠금 핀은 많은 기술 및 산업 분야에서 인기를 끌 만한 수많은 장점을 가지고 있습니다. 볼트는 우수한 품질과 손쉬운 취급 외에도 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 다양한 핸들 유형: KIPP는 T 그립, L 그립, 버섯형 그립, 링 핸들 등 다양한 핸들 유형의 볼트를 제공합니다. 이러한 다양성으로 인해 사용 용도의 특정 요구 사항에 맞는 인체 공학적이고 필요에 맞는 취급이 가능합니다.
- 안전한 잠금 메커니즘: 견고한 스프링 메커니즘 덕분에 볼이 강력한 클램핑력을 제공하여 안전한 연결이 가능합니다. 이는 안전이 중요한 사용 용도에서 특히 중요합니다.
- 다양한 버전: 볼 잠금 핀은 다양한 버전으로 마련되어 있습니다. 여기에는 잠금식 버전, 헤드 리테이너 포함 볼트, 전단 강도가 높은 모델이 포함됩니다. 이러한 옵션은 다양한 사용 범위를 위해 안전성 및 기능성을 향상시킵니다.
잠금식 볼 잠금 핀의 사용 동영상을 시청하시려면 여기를 클릭하십시오.
- 높은 클램핑력 및 안전성: 볼트는 강력한 클램핑력을 제공하며 안전이 중요한 사용 용도에 매우 중요한 안전한 연결을 보장합니다.
- 다양한 재료와 크기: 볼 잠금 핀은 다양한 재질과 크기로 제공되므로 특정 용도에 적합한 제품을 유연하게 선택할 수 있습니다.
- 내구성과 부식 방지: 스테인리스 스틸과 같은 고품질의 내식성 소재를 사용하여 KIPP 볼 잠금 핀은 열악한 환경에서도 긴 수명을 자랑합니다.
- 추가 제품: 볼 잠금 핀 외에도 이 제품군에는 빠르고 안전한 연결을 보장하는 압력 패스너와 로크 핀도 포함됩니다.
KIPP의 볼 잠금 핀
볼 잠금 핀은 간단하지만 효과적인 방법으로 작동하여 두 부품을 단단히 연결하고, 필요에 따라 다시 빠르게 분리합니다.
볼 잠금 핀 조작 방식:
- 볼트 삽입: 볼 잠금 핀은 작은 볼이 달린 원통형 핀으로 구성되어 있습니다. 이 볼은 볼트의 구멍 측면에 위치합니다. 볼트를 해당 구멍에 밀어 넣으면 볼이 벽과 접촉하여 안쪽으로 눌려집니다.
- 잠금 메커니즘: 볼트를 구멍에 완전히 삽입하자마자 볼이 특정 위치로 이동합니다. 이 위치에서는 볼이 볼트의 안쪽 표면에 놓이기 때문에 더 이상 안쪽으로 눌리지 않습니다. 이를 통해 볼트가 맞물리고 볼트가 구멍에 단단히 고정됩니다. 그 결과 연결이 고정되고 볼트가 빠져 나오지 못합니다.
- 볼트 풀기: 볼트를 다시 풀려면 볼트 반대쪽 끝에 있는 버튼을 누르거나 링을 당깁니다. 그러면 볼을 안쪽으로 당기는 메커니즘이 활성화됩니다. 볼을 당겨지자 마자 볼트를 구멍에서 쉽게 빼낼 수 있습니다.
1.4305 스테인리스 스틸 재질의 핸들, 볼트 및 푸시 버튼이 포함된 표준 볼 잠금 핀 외에도 KIPP 제품군에는 또 다른 유형의 볼 잠금 핀이 포함되어 있습니다.
1.4305 스테인리스 스틸 볼트가 포함된 표준 버전 외에도 1.4542 스테인리스 스틸 볼 잠금 핀이 포함된 동일한 모델도 제공됩니다. 이 볼트는 안정성이 특징입니다. 특히 높은 전단 강도가 요구되는 용도에 적합합니다.
설명에 전단 강도가 명시되어 있는 경우 해당 값은 이론적인 파단 하중입니다. 이는 안전요인을 고려하지 않고 어떠한 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다.
위에서 언급했듯이 표준 모델은 내장된 매커니즘으로 인해 그 길이가 제한됩니다. 헤드 리테이너가 있는 볼 잠금 핀에서 고정을 위한 매커니즘은 헤드 바로 아래에 있습니다. 이로 인해 보다 긴 볼트가 잇는 모델이 구현됩니다.
플라스틱 손잡이가 핸들이 달린 볼 잠금 핀이 특히 주목할 만합니다. 핸들과 푸시 버튼은 열가소성 플라스틱으로 재질이며 금속 부분은 스테인레스 스틸 재질입니다. 열가소성 플라스틱은 치수 안정성이 높고 내화학성이 우수한 플라스틱 재료입니다. 열가소성 플라스틱 부품은 가볍기 때문에 경량과 비용 효율성이 중요한 환경에서 사용됩니다.
이 버전은 내식성과 높은 강도가 특징인 스테인리스 스틸 재질의 부품과 함께 까다로운 환경에서 사용하기에 적합합니다.
기본 몸체는 스틸과 스테인리스 스틸 재질이지만, 구성 요소의 재질은 알루미늄, 스테인리스 스틸, 폴리아미드, 열가소성 플라스틱, 아연 중에서 선택할 수 있습니다. 플라스틱 그립은 가벼운 무게를 특징으로 하며 인그레이빙 아연 다이캐스 모델은 높은 온도 안전성을 특징으로 합니다.
필터 옵션을 사용하여 다양한 볼 잠금 핀 핸들 타입을 선택할 수도 있습니다. 다음과 같은 핸들 유형을 선택할 수 있습니다,
- T 그립
- 링 핸들
- 헤드 있음 또는 없음
- 회전 작동 가능
- L-그립 포함 볼 잠금 핀
- 버섯형 노브(일반 및 조절 가능)
왜 KIPP의 볼 잠금 핀입니까?
당사는 고품질 작동 부품, 표준 부품 및 클램핑 기술의 개발 및 생산을 전문으로 합니다. 1919년 창립된 이래 지속적으로 전문성을 확장하고 업계를 선도하는 공급업체로 자리매김해 왔습니다. 다년간의 업계 경험을 바탕으로 심층적인 전문 지식뿐만 아니라 볼 잠금 핀 제조에 있어 타의 추종을 불허하는 정밀도와 신뢰성을 자랑합니다.
당사는 뛰어난 제조 표준으로 유명합니다. 모든 제품은 가장 까다로운 산업 요건을 충족하기 위해 최고의 정밀도로 제작됩니다.
볼 잠금 핀을 비롯한 다양한 커넥팅 부품, 클램핑 기술 및 작동 부품을 포함한 광범위한 제품군을 제공합니다. 예를 들어, 압력 패스너, 로크 핀, 다양한 사양의 핸들 등이 여기에 포함됩니다.
고객의 니즈에 중점을 두고 표준화된 솔루션을 제공할 뿐만 아니라, 특수 용도를 위한 맞춤형 제품도 개발합니다. 이때 고객 서비스와 기술 상담은 성공을 위한 핵심 요소입니다.