text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리
광택 처리 또는 블라스팅 처리.
정보
고정 나사가 있는 스테인리스 스틸 소재의 고품질 힌지는 개구 각도가 95°에 달합니다. 이 힌지의 사용 분야로는 식품 산업, 포장 산업, 화학 산업, 제약 산업이 있습니다.

힌지는 광택 처리된 버전 또는 블라스팅 처리된 버전으로 주문할 수 있습니다.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.