제품 그룹
카운터보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), SmCo 소재, 스테인리스 스틸 하우징 포함
K1399

카운터보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), SmCo 소재, 스테인리스 스틸 하우징 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징, 스테인리스 스틸 1.4104.
마그네트 코어 SmCo(사마륨-코발트).
정보:차폐 시스템.온도 범위:max. 350 °C.조립:마그네트는 압입하거나 나사 체결 혹은 접착하여 조립할 수 있습니다.
도면 설명:
1) 접착 표면
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1399 카운터보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), SmCo 소재, 스테인리스 스틸 하우징 포함 197 kB

도면

카운터보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), SmCo 소재, 스테인리스 스틸 하우징 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D2H접착력
N
CAD액세서리가격주문
K1399.12020 ±0,154,58660 요청 시
K1399.12525 ±0,154,58780 요청 시
K1399.13232 ±0,25,5117200 요청 시
K1399.14040 ±0,25,510,58420 요청 시