{"product":{"productId":"agid.31885","price":884042.5,"name":"나사산 지지 볼트, M. DREHB. SCHÄKEL, D1=M10,F1=3,9, 스테인레스 스틸 망간-인산염 처리"},"currency":"KRW"}
Threaded lifting pin
mit drehbarem Schäkel
스테인레스 스틸
망간-인산염 처리
- 움직이고 회전 가능한 섀클이 있는 빠르고 간단한 지지 요소
- 푸시 버튼으로 볼 잠금 해제
- 푸시 버튼에서 손을 떼면 볼이 잠김
- 내식성 및 내후성이 뛰어남
- TÜV 테스트 완료
판매 단위
₩884,042 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M10
L1=샤프트 길이
14
D2
8,35
D4
33,5
D5
38
D6
20
F1
kN
3,9
F2
kN
1,5
F3
kN
1,5
Item
Threaded lifting pin
L10
10
L2
20
L3
25,7
L4
54,9
L5
42,5
L6
46
L7
68
L8
123,7
L9
38
모델 1
mit drehbarem Schäkel
본체 재질
스테인레스 스틸
조임 토크
max. Nm
2
표면
기본 몸체
망간-인산염 처리
설명
재료
스테인레스 스틸 볼트 1.4542.
스테인레스 스틸 섀클 1.4571.
스테인레스 스틸 나사산 요소 1.4542.
알루미늄 푸시 버튼.
스테인레스 스틸 스프링
표면 마무리
분리 경화된 볼트
분리 경화된 나사산 요소산화 처리된 주황색 푸시 버튼
분리 경화된 나사산 요소산화 처리된 주황색 푸시 버튼
정보
나사산 지지 볼트는 움직이고 회전 가능한 섀클과 함께 빠르고 간단한 지지 요소로 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 나사산 부분이 풀릴 수 있으므로, 나사산 지지 볼트를 나사 홀에 밀어 넣거나 빼낼 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 나사산 부분이 단단히 잠깁니다. 따라서 링 나사 경우 처럼 조이고 푸는 시간이 많이 걸리지 않습니다.
선회하고 회전 가능한 섀클은 볼트가 돌아가지 않아도, 들어 올리면 항상 당기는 방향으로 정렬됩니다. 섀클의 안전 바는 일직선으로 당길 때 푸시 버튼이 의도치 않게 풀리지 않도록 보호합니다.
사용하기 위한 조건은 해당 재료 강도의 게이지가 정확한 나사 홀이 있어야 합니다.
각 나사산 지지 볼트에 자세한 사용 설명서가 첨부되어 있습니다.
내식성 및 내후성.
TÜV 검증.
Xmin., F1, F2 및 F3 정보는 DIN EN 13155에 따라 검사된 것으로, 시험 하중은 공칭 하중의 3배에 해당합니다.
푸시 버튼을 누르면 나사산 부분이 풀릴 수 있으므로, 나사산 지지 볼트를 나사 홀에 밀어 넣거나 빼낼 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 나사산 부분이 단단히 잠깁니다. 따라서 링 나사 경우 처럼 조이고 푸는 시간이 많이 걸리지 않습니다.
선회하고 회전 가능한 섀클은 볼트가 돌아가지 않아도, 들어 올리면 항상 당기는 방향으로 정렬됩니다. 섀클의 안전 바는 일직선으로 당길 때 푸시 버튼이 의도치 않게 풀리지 않도록 보호합니다.
사용하기 위한 조건은 해당 재료 강도의 게이지가 정확한 나사 홀이 있어야 합니다.
각 나사산 지지 볼트에 자세한 사용 설명서가 첨부되어 있습니다.
내식성 및 내후성.
TÜV 검증.
Xmin., F1, F2 및 F3 정보는 DIN EN 13155에 따라 검사된 것으로, 시험 하중은 공칭 하중의 3배에 해당합니다.
온도 범위
최대 +250°C.
나사산 사이즈 M24: 150 °C부터 부하 용량이 23% 선형으로 감소
나사산 사이즈 M24: 150 °C부터 부하 용량이 23% 선형으로 감소
조립
조립:
1. 버튼을 누르고 계속 누른 상태를 유지합니다.
2. 나사산 지지 볼트를 삽입합니다.
3. 버튼에서 손을 뗀다(버튼이 다시 시작 위치에 있어야 합니다).
4. 나사산 지지 볼트가 지지 표면에 완전히 닿을 때까지 손으로 조입니다.
5. 나사산 요소가 마운팅 스레드에 맞물려 있는지 확인해야 합니다.
분해:
1. 나사산 지지 볼트를 시계 반대 방향으로 약 1/4 바퀴 돌립니다.
2. 버튼을 밀어 넣고 계속 누릅니다.
3. 나사산 지지 볼트를 빼냅니다.
4. 버튼에서 손을 뗍니다.
1. 버튼을 누르고 계속 누른 상태를 유지합니다.
2. 나사산 지지 볼트를 삽입합니다.
3. 버튼에서 손을 뗀다(버튼이 다시 시작 위치에 있어야 합니다).
4. 나사산 지지 볼트가 지지 표면에 완전히 닿을 때까지 손으로 조입니다.
5. 나사산 요소가 마운팅 스레드에 맞물려 있는지 확인해야 합니다.
분해:
1. 나사산 지지 볼트를 시계 반대 방향으로 약 1/4 바퀴 돌립니다.
2. 버튼을 밀어 넣고 계속 누릅니다.
3. 나사산 지지 볼트를 빼냅니다.
4. 버튼에서 손을 뗍니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.