제품 그룹
낮은 칼라가 있고 내부 나사산이있는 스테인리스 스틸 버섯 모양 노브
K2145

낮은 칼라가 있고 내부 나사산이있는 스테인리스 스틸 버섯 모양 노브

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인리스 스틸 1.4305, 스테인리스 스틸 1.4404.표면 마무리:미세 회전 또는 폭발 처리.요청 시:수나사 버섯 모양 노브특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K2145_Datasheet_32347__--ko 165 kB

도면

낮은 칼라가 있고 내부 나사산이있는 스테인리스 스틸 버섯 모양 노브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기스틸 키표면
기본 몸체
D

D1D2HH1TCAD액세서리가격주문
K2145.190291.4305자연적 마무리M2148115,84 요청 시
K2145.100301.4305자연적 마무리M3181013,56,68 요청 시
K2145.110411.4305자연적 마무리M4211314,57,29 요청 시
K2145.110511.4305자연적 마무리M5211314,57,29 요청 시
K2145.120621.4305자연적 마무리M6251417,78,710 요청 시
K2145.130831.4305자연적 마무리M833192412,414 요청 시
K2145.141041.4305자연적 마무리M1040273018,520 요청 시
K2145.290291.4305블라스팅 처리M2148115,84 요청 시
K2145.200301.4305블라스팅 처리M3181013,56,68 요청 시
K2145.210411.4305블라스팅 처리M4211314,57,29 요청 시
K2145.210511.4305블라스팅 처리M5211314,57,29 요청 시
K2145.220621.4305블라스팅 처리M6251417,78,710 요청 시
K2145.230831.4305블라스팅 처리M833192412,414 요청 시
K2145.241041.4305블라스팅 처리M1040273018,520 요청 시
K2145.390291.4404자연적 마무리M2148115,84 요청 시
K2145.300301.4404자연적 마무리M3181013,56,68 요청 시
K2145.310411.4404자연적 마무리M4211314,57,29 요청 시
K2145.310511.4404자연적 마무리M5211314,57,29 요청 시
K2145.320621.4404자연적 마무리M6251417,78,710 요청 시
K2145.330831.4404자연적 마무리M833192412,414 요청 시
K2145.341041.4404자연적 마무리M1040273018,520 요청 시
K2145.490291.4404블라스팅 처리M2148115,84 요청 시
K2145.400301.4404블라스팅 처리M3181013,56,68 요청 시
K2145.410411.4404블라스팅 처리M4211314,57,29 요청 시
K2145.410511.4404블라스팅 처리M5211314,57,29 요청 시
K2145.420621.4404블라스팅 처리M6251417,78,710 요청 시
K2145.430831.4404블라스팅 처리M833192412,414 요청 시
K2145.441041.4404블라스팅 처리M1040273018,520 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

K0124

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0121

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>