{"product":{"productId":"agid.20664","price":136784.72,"name":"안전 회전식 래치 스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 1.4401.
표면 마무리
무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인레스 스틸 1.4401.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
안전 회전식 래치는 압착력이 높은 경우에도 DIN 43668에 따라 제한 부품의 장착으로 흔들림과 진동에 안전합니다. 적합한 키 없이는 작동이 불가능합니다. 키는 닫힌 위치에서만 빼낼 수 있습니다. 회전식 래치 부품 그룹, 사전 장착. 우측 버전 = 반시계 방향으로 닫힘. 좌측 버전 = 시계 방향으로 닫힘. EN 60529 규격 IP65 등급에 따라 물, 먼지로부터 보호.
원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
도면 설명
1) 플랫 실링
2) 자동 잠금 나사
액추에이션:
a) 더블비트 5 mm
2) 자동 잠금 나사
액추에이션:
a) 더블비트 5 mm
Accessory
소켓 키 K0535.
회전식 래치용 텅, 스테인레스 스틸 K1340.
회전식 래치용 텅, 스테인레스 스틸 K1340.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.