제품 그룹
스위벨 패드 플레이트 스테인레스 스틸
K0418

스위벨 패드 플레이트 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

플레이트 스테인레스 스틸 1.4301.
코어 열가소성 PA.
고무 패드 TPE.

표면 마무리:플레이트 소재.
고무 패드 연회색, 씰링 립, 경도 70 쇼어 A.
사용 범위 20 °C ~ +100 °C.
정보:스테인레스 스틸 플레이트는 고무 패드가
스테인레스 스틸 플레이트 및 PA 코어와
결합되어 스프레이되는 것을 특징으로 함.
고무 패드는 오일과 기름에 잘 견딤
(최대 60 °C). 그리고, 또한 항균, 살균
작용이 되어 식품 산업 부문에 매우 적합함.

스위벨 패드는 나사 스핀들과 플레이트,
그리고 볼 헤드로 구성됨.
모든 플레이트는 모든 나사 스핀들, 그리고
모든 볼 헤드와 결합할 수 있음.
적합한 나사 스핀들은 K0421을 참고함.
적합한 볼 헤드는 K0422를 참고함.
도면 설명:
1) PA-코어
2) 고무 패드
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0418 스위벨 패드 플레이트 스테인레스 스틸 238 kB
 스위벨 패드 기술 정보 275 kB

도면

스위벨 패드 플레이트 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0418.106058,5297  요청 시
K0418.108078,5297  요청 시
K0418.110098,5297  요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059