text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=길이
20
B=너비
120
D=지름
16
D1
11
Item
Hinge
고정 방법
용접하다
구성품 재질
스테인리스 스틸
모델 1
용접하다
본체 색상
자연적 마무리
본체 재질
스테인레스 스틸
제품 타입
힌지, 탈착식
타입
A

설명

재료

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리
무광택 처리.
정보
힌지는 용접 가능한 이형강 소재입니다.하단 힌지 절반에 핀이 삽입 고정되어 있습니다.
용접점과 테이프 롤이 고정되는 캐리어의 다양한 스틸 품질은 최소한 다음과 동급이거나 상급이어야 합니다.
스테인레스 스틸 1.4301.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.