text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리
무광택 처리.
정보
볼 잠금 핀용 마운트 부싱은 볼 잠금 핀과 잠금 핀을 간편하고 신속하게 조립하는 데 적합합니다.
플랜지는 한 쪽에서 스토퍼 역할을 합니다.
육각 소켓이 드라이버로 작용합니다.
장점
- 플랜지를 통해 정의된 나사 체결 깊이가 결정됩니다.
- 간편하고 안정적인 나사 체결.
- 각종 재료에 나사 체결 가능.
- 양면 사용 가능.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.