text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=나사
M4
H=스트로크
1,5
L=길이
15
D1
1,5
Item
Spring Plunger
N
0,6
S
1,3
T1
0,6
구성품 재질
POM 볼트
드라이브 프로필
육각 소켓
본체 재질
스테인레스 스틸
스프링력
스탠다드
시작 탄성 F1 약. N
5
조립 키 g
14
탄성 종료 F2 약. N
16
형태 플런저
압력 볼트

설명

재료

슬리브, 스테인레스 스틸 1.4305.

압축 핀, POM.

스프링 스테인레스 스틸 1.4310.

표면 마무리
무광택 처리.
도면 설명
1) 그루브 스크류 접착
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.