제품 그룹
회전식 원통 그립이 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그립
K2075

회전식 원통 그립이 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

크랭크 스테인레스 스틸 1.4308.
원형 그립 열가소성 및 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:크랭크 자연적 마무리.
열가소성, 검회색.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
정보:DIN 469와 유사.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
특징:
스테인레스 스틸RoHS

도면 (전체 요약)

회전식 원통 그립이 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그립

로케이팅 홀이 있는 회전식 원통 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립

자세한 정보

도면

로케이팅 홀이 있는 회전식 원통 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCAD액세서리가격주문
K2075.3110로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음80241016-71,149,12213,4-100 요청 시
K2075.3212로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음100281220-87,461,42616-124 요청 시
K2075.3314로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음125301426-110,582,52815,8-153 요청 시
K2075.3417로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 없음160341726-114,582,53219,6-190 요청 시
K2075.31106로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음80241016M671,149,12213,47,5100 요청 시
K2075.32126로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음100281220M687,461,426167,5124 요청 시
K2075.33146로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음125301426M6110,582,52815,87,5153 요청 시
K2075.34176로케이팅홀 슬롯없크로스 보어 있음160341726M6114,582,53219,67,5190 요청 시

사각 소켓이 있는 회전식 원통그립 스테인리스 스틸 크랭크 그립

자세한 정보

도면

사각 소켓이 있는 회전식 원통그립 스테인리스 스틸 크랭크 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCAD액세서리가격주문
K2075.4110사각 소켓크로스 보어 없음802416-71,149,12213,4-10010 요청 시
K2075.4212사각 소켓크로스 보어 없음1002820-87,461,42616-12412 요청 시
K2075.4314사각 소켓크로스 보어 없음1253026-110,582,52815,8-15314 요청 시
K2075.4417사각 소켓크로스 보어 없음1603426-114,582,53219,6-19017 요청 시
K2075.41106사각 소켓크로스 보어 있음802416M671,149,12213,47,510010 요청 시
K2075.42126사각 소켓크로스 보어 있음1002820M687,461,426167,512412 요청 시
K2075.43146사각 소켓크로스 보어 있음1253026M6110,582,52815,87,515314 요청 시
K2075.44176사각 소켓크로스 보어 있음1603426M6114,582,53219,67,519017 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

K0124

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0121

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>