{"product":{"productId":"agid.32322","price":4953.97,"name":"프레스-온-볼트 M04X10,5, SW=2, 스테인레스 스틸 자연적마무리, 구성 요소:황동"},"currency":"KRW"}
Thrust screw
스테인레스 스틸
자연적 마무리
- 나사 스핀들, 축, 샤프트를 조심스럽게 클램핑 하거나 누를 때 사용
- 분야: 기계 공학, 고정장치 구조물, 설비 공학, 컨베이어 벨트 기술, 조립
- 간단한 조립
판매 단위
₩4,954 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=나사
M4
L=길이
10,5
SW=렌치 사이즈
2
D1
2,5
Item
Thrust screw
L3
1,2
구성품 재질
황동
나사 종류
수나사
본체 재질
스테인레스 스틸
제품 타입
볼트 포함
표면
기본 몸체
자연적 마무리
설명
재료
스테인레스 스틸 1.4305를 조이십시오.
볼트 황동 또는 POM.
볼트 황동 또는 POM.
표면 마무리
스크류 소재.
정보
스러스트 나사는 나사 스핀들, 축, 샤프트와 표면 처리된 부품을 조심스럽게 클램핑하거나 누를 때 특히 적합합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.