text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스테인레스 스틸 1.4542.

표면 마무리
경화.
정보
마운트 부시는 리프팅 핀을 신속히 안정적으로 고정할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이를 통해 다양한 서포트 자재에 대한 쉽고 안정적인 장착이 가능해집니다. 벽이 얇은 부품과 막힌 홀에도 사용 가능합니다.
이 버전은 나사 체결 후 평평한 표면이 필요한 용도에 사용하기에 적합합니다.
내식성을 제공하며 쉽게 마모되지 않습니다.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.