{"product":{"productId":"agid.12584","price":68806.65,"name":"플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 암나사"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 부픔 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
스틸 부품 검정색.
더 보기
더 적게 표시
플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 암나사, 0 등급
시작하여
₩68,807
부가세 별도
배송비 별도
플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 암나사, 15 등급
시작하여
₩72,313
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스테인레스 스틸 부픔 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
스틸 부품 검정색.
요청 시
기타 암나사 및 특수 설계 버전 다른
위치에서의 요구 치수 ”H1”, ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
위치에서의 요구 치수 ”H1”, ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.