text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
커버 디스크는 둥근 보우 그립립용입니다. 커버 디스크에 의해서 나사 표면이 증가되고. 그래서 얇은 벽 시트의 파손을 최소화합니다.
재료

스테인리스 스틸 1.4404 또는 1.4305.

표면 마무리
1.4404 광택 또는 블라스팅 처리.

1.4305 자연적 마무리.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.