text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

연결관 스테인레스 스틸 1.4301.

그립 다리 정밀 캐스트 G 4581.

고정 소재 스테인레스 스틸 1.4301.

식품 등급 실리콘 고무 클램핑 링 및 씰링

링 장기 내온성 -60 °C ~ +200 °C.

표면 마무리
연결관 정밀 연마.
그립 다리 블라스팅 및 무광택 전해 연마 처리.
정보
스테인레스 스틸 상용 삽입 조인트형 관 그립.
물 튀김 방지 관 다리 연결.
육각 소켓 나사 스터드에 의한 추가 관 클램핑.
앞/뒤 스크류 조립.
세척 용이, 식품 산업에 특히 적합함.
조립
조작면으로부터
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.