{"product":{"productId":"agid.20600","price":136500.48,"name":"내구성이 강한 볼 롤러"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 볼 부품 1.4021.
스테인레스 스틸 하우징 1.4301.
표면 마무리
무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인레스 스틸 볼 부품 1.4021.
스테인레스 스틸 하우징 1.4301.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
풀 스틸 베어링은 충격이 발생할 때에도 오랜 수명을 유지하도록 개발되었습니다.
먼지 실링 및 자동 세척 입구는 장치에 사전 설치되어 있습니다.
모든 유닛은 풀 스틸 하우징이며 표면은 경화 처리되어 있습니다.
먼지 실링 및 자동 세척 입구는 장치에 사전 설치되어 있습니다.
모든 유닛은 풀 스틸 하우징이며 표면은 경화 처리되어 있습니다.
도면 설명
1) 로드 볼
2) 볼 베어링
2) 볼 베어링
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.