text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=내부지름
50
타입=내부지름
50
B
154
C
70
Item
Tube clamp
M
54
V1
M10x35
V2
M10x35
구성품 재질
스틸
모델 1
십자형
버전 2
리니어 유닛용
본체 색상
검정색
본체 재질
알루미늄
표면 구성품
아연 도금
표면 기본 몸체
파우더 코팅

설명

재료
알루미늄 캐스팅.소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
검정색, 분말 코팅.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
요청 시
고정용 클램핑 레버.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.