{"product":{"productId":"agid.27308","price":313143.4,"name":"리프팅 핀 자동 잠금, 스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 볼트 1.4542.
스테인레스 스틸 섀클 1.4571.
알루미늄 푸시 버튼.
표면 마무리
경화 처리된 볼트.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인레스 스틸 볼트 1.4542.
스테인레스 스틸 섀클 1.4571.
알루미늄 푸시 버튼.
표면 마무리
경화 처리된 볼트.
정보
리프팅 핀은 움직이는 섀클이 있는 빠르고 간단한 지지 요소로 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 볼이 풀릴 수 있습니다.
푸시 버튼을 놓으면 볼이 단단히 잠깁니다.
– 내식성 및 내후성.
– 경화 처리된 고장력 볼트, 따라서 부하율이 매우 높음.
TÜV 검증.
Xmin., F1, F2 및 F3 정보는 DIN EN 13155에 따라 검사된 것으로, 시험 하중은 공칭 하중의 3배에 해당합니다.
푸시 버튼을 누르면 볼이 풀릴 수 있습니다.
푸시 버튼을 놓으면 볼이 단단히 잠깁니다.
– 내식성 및 내후성.
– 경화 처리된 고장력 볼트, 따라서 부하율이 매우 높음.
TÜV 검증.
Xmin., F1, F2 및 F3 정보는 DIN EN 13155에 따라 검사된 것으로, 시험 하중은 공칭 하중의 3배에 해당합니다.
온도 범위
max. +250 °C.
Accessory
K1921/K1922 마운트 부시.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.