text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=바깥지름
15,3
SW=렌치 사이즈
10
D1
22
Item
Socket
L
36,6
T
10,6
본체 색상
크롬 플레이트
본체 재질
툴 스틸

설명

재료
소켓, 툴 스틸.
인써트, PETP 스페셜.
표면 마무리
소켓, 크롬 플레이트.
정보
소켓:
소켓, 1/2” 드라이브 있음, 제조회사 Hazet. 플라스틱 인서트 고정을 위해 특별히 보강되었습니다. 플라스틱 인서트는 소켓 내부 형상과 길이로 인해 안전하게 고정됩니다. 이로 인해 최적의 드라이브 토크가 스크류 헤드에 전달됩니다. 규정에 따라 사용할 경우 소켓과 육각 헤드 사이의 금속성 접촉이 방지됩니다. 이에 따라 접촉성 부식이 발생하지 않습니다.

플라스틱 인서트:
KIPP 제품 라인 NOVOnox hygenic의 스크류와 너트를 조이거나 풀기 위한 플라스틱 인서트. 광택처리된 민감한 표면이 보호되어 차후 접촉성 부식이 방지됩니다.
인서트는 특수 소켓에 수동으로 압착할 수 있습니다. 형상 피트와 로킹 장치가 있어 소켓에서 최적의 고정 상태를 보장합니다. 마모된 플라스틱 인서트를 교환하는데 특수 공구가 필요 없습니다.
정의된 조임 토크(강도 등급 6.8)를 갖춘 플라스틱 인서트의 보장 시간은 최대 1000회 교체 주기입니다.
도면 설명
A) 소켓
B) 플라스틱 인서트
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.