{"product":{"productId":"agid.21708","price":24582,"name":"상대쪽 부싱 D1=M30X1,5, D=12, 스테인레스 스틸1.4305 자연적 마무리"},"currency":"KRW"}
Adapter Bush
스테인레스 스틸
자연적 마무리
- 헤드 리테이너가 있는 볼 잠금 핀을 간편하고 신속하게 조립 가능
- 마운트 부싱은 양면으로 사용할 수 있습니다
- 추가 센터링
판매 단위
₩24,582 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M30x1,5
D=지름
12
D2
15
D3
24
Item
Adapter Bush
L
22,5
L3
5
L4
3,5
L5
9,5
N
2,5
T
2,5
본체 재질
스테인레스 스틸
스틸 키
1.4305
표면
기본 몸체
자연적 마무리
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
마운트 부싱은 헤드 리테이너가 있는 볼 잠금 핀을 간편하고 신속하게 조립하는 데 적합합니다.
장점
마운트 부싱은 양면으로 사용할 수 있습니다.
마운트 부싱의 추가 센터링은 센터링 칼라(D3)을 통해 이루어집니다.
마운트 부싱의 추가 센터링은 센터링 칼라(D3)을 통해 이루어집니다.
도면 설명
1) 센터링 없음
2) 센터링 있음
2) 센터링 있음
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.