제품 그룹
패스너, 스테인레스 스틸, DIN 3133
K1336

패스너, 스테인레스 스틸, DIN 3133

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:소프트 연마.정보:커버 및 플랩을 수직 및 수평으로 빠르게 닫는데 사용.
밀봉 가능.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1336 패스너, 스테인레스 스틸, DIN 3133 280 kB

도면 (전체 요약)

패스너, 스테인레스 스틸, DIN 3133

패스너 DIN 3133

자세한 정보

도면

패스너 DIN 3133

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호LBHAD

CAD액세서리가격주문
K1336.350742701812223,5 요청 시

패스너용 로킹 후크, 타입 A, DIN 3133

자세한 정보

도면

패스너용 로킹 후크, 타입 A, DIN 3133

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입LBAD

CAD액세서리가격주문
K1336.91460442A4418204,8 요청 시

패스너용 로킹 후크, 타입 B, DIN 3133

자세한 정보

도면

패스너용 로킹 후크, 타입 B, DIN 3133

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입LBAD

CAD액세서리가격주문
K1336.92460482B4818204,8 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059