{"product":{"productId":"agid.2031","price":736589.6,"name":"리니어 유니트 슬라이딩 베어링 있음 B=30, L=800, 스테인레스스틸 1.4301, 구성 요소:스틸"},"currency":"KRW"}
Linear Actuator
with plain bearing
스테인레스 스틸
- 간단하고 매우 역동적인 조절 작업을 위한 리니어 액추에이터
- 높은 축방향 전단력에 적합
- 높은 정밀도
- 특수 실링 립 시스템을 통해 스핀들을 오염으로부터 보호
판매 단위
₩736,590 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=지름
30
L=길이
800
타입 E=바깥지름
30
D1
8 h8
F
800
Fx
500
800
I
1,34
Item
Linear Actuator
Iy
1,34
Iz
1,56
J
38
L1
26
L2
100
M
28
Mx
Nm
6
My
Nm
15
Mz
Nm
15
P1
미끄럼 키
DIN 6885
2 x 2 x 20
V1
M4x8
구성품 재질
스틸
모델 1
with plain bearing
본체 재질
스테인레스 스틸
볼 베어링
스핀들 [Nm]
0,35
스트로크
S
600
스틸 키
1.4301
스핀들
Tr 14x3
스핀들 상승
mm
3
슬라이딩 베어링
스핀들 [Nm]
0,45
설명
재질, 표면 마무리
정밀 튜브 DIN EN 10305,
스테인레스 스틸 1.4301.
타입 E 18 스틸 아연 도금.
사다리꼴 나사 스틸, 우나사, 롤링.
정보
중간 속도 범위, 셀프 로킹.
요청 시
좌나사, 스테인레스 스틸 버전, 2 드라이브 핀,
스트로크 또는 핸드 휠.
스트로크 또는 핸드 휠.
Accessory
- 가이드 K0496, K0497, K0498, K0499
- 튜브 연결 시스템 클램핑 부품
- 튜브 연결 시스템 클램핑 부품
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.