text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재질, 표면 마무리

정밀 튜브 DIN EN 10305,

스테인레스 스틸 1.4301.

타입 E 18 스틸 아연 도금.

사다리꼴 나사 스틸, 우나사, 롤링.

정보
중간 속도 범위, 셀프 로킹.
요청 시
좌나사, 스테인레스 스틸 버전, 2 드라이브 핀,
스트로크 또는 핸드 휠.
Accessory
- 가이드 K0496, K0497, K0498, K0499
- 튜브 연결 시스템 클램핑 부품
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.