text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명

인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 먼저 플런저를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는 것을 방지하기 위해서는 타입 C(잠금 슬롯 포함)를 사용해야 합니다.


인덱스 플런저는 식품 분야에 적합합니다. 테이퍼 칼라가 있어 스크류 체결 위치는 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔와 함께 위생적으로 실링될 수 있습니다. 표면의 거칠기는 Ra < 0.8µm으로, 먼지 입자가 붙는 것을 방지하고 손쉬운 청소를 보장합니다.

재료

스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.

실링, 75 EPDM 295(검정) 또는 75 Fluoroprene® XP (청색).

표면 마무리
잠금 핀은 경화 또는 경화되지 않음, 자연적 마무리.
온도 범위

75 EPDM 295: -40 °C ~ 150 °C.


75 Fluoroprene® XP: -15 °C ~ 200 °C.

장점
위생에 맞게 설계된 디자인.
스테인리스 스틸 1.4404.
CIP-/SIP-세척에 적합.
극성 및 비극성 매체 및 향료에 대한 내성.
인도 품목

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔가 포함된 인덱스 플런저.

도면 설명
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
Accessory

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.