제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

폴리아미드, 유리섬유 강화.
볼 핀, 스틸 또는 스테인리스 재질, 1.4301.

표면 마무리:검정 또는 회색.
볼 핀, 아연 도금(스틸) 또는 무광택 처리(스테인리스 스틸).

정보:스윙 도어 및 슬라이딩 도어의 퀵 잠금장치. 긴 홀이 있어 알루미늄 프로파일 및 평면 부품에 임의로 위치를 설정할 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K1294_Datasheet_32194__--ko 167 kB

도면

볼 래치 볼트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 색상구성품 재질홀딩력
F1
N
CAD액세서리가격주문
K1294.400검정스틸40 요청 시
K1294.401검정스테인리스 스틸40 요청 시
K1294.500검정스틸50 요청 시
K1294.501검정스테인리스 스틸50 요청 시
K1294.4001회색스틸40 요청 시
K1294.4011회색스테인리스 스틸40 요청 시
K1294.5001회색스틸50 요청 시
K1294.5011회색스테인리스 스틸50 요청 시