text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리
무광택 처리.
정보
DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*에 따라 위생 기준을 충족하는 애플리케이션을 위한 키 폭 13mm용 액추에이션이 있는 스테인리스 스틸 소재의 회전식 래치. IP69K 등급의 방수와 방진 가능. 반지름형 디자인과 사용한 재질로 광택처리한 표면으로 특히 세척 불필요 및 오염 방지. 회전식 래치와 도어 사이의 실링은 단단한 PUR 거품용 실링으로 회전식 래치 하우징의 하단부에 장착됩니다.

원하는 디자인의 텅은 별도 주문함. 텅은 해당 하우징과 결합 가능.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
Accessory
소켓 키 K1335.
회전식 래치용 텅, 스테인리스 스틸 K1114.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.