제품 그룹
수나사가 있는 스테인리스 스틸 조절식 편심 레버, 스테인리스 스틸 압력 디스크 및 스터드 나사
K0647

수나사가 있는 스테인리스 스틸 조절식 편심 레버, 스테인리스 스틸 압력 디스크 및 스터드 나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

핸들, 스테인레스 스틸 1.4308.
스러스트 와셔, 스테인리스 스틸 1.4034 경화처리.
힌지 핀과 스터드 나사, 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:그립 레버, 전해 연마 또는 블라스팅 처리.
스러스트 와셔, 힌지 핀 및 스터드 나사, 블랭크.
정보:조절식 캠 레버는 클램핑 축에 대한 클랭핑 레버의 위치가 특정 위치만 허용하는 경우에 이용됩니다(간섭 영역). 스터드의 미세 나사산을 통해 클램핑 레버의 정확한 위치를 스크류 드라이버로 조절합니다.

스러스트 와셔의 클램핑 표면은 배송 시 가볍게 윤활되어 있습니다.
그리스는 FDA에 부응하므로 식품 산업 및 제약 산업에 적합합니다.
도면 설명:
1) 텐션 레버 정밀 조정용 핀
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0647 수나사가 있는 스테인리스 스틸 조절식 편심 레버, 스테인리스 스틸 압력 디스크 및 스터드 나사 198 kB

도면

수나사가 있는 스테인리스 스틸 조절식 편심 레버, 스테인리스 스틸 압력 디스크 및 스터드 나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면
기본 몸체
DD1D2BB1HH1AA1L스트로크
S
클램핑력
F
kN
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K0647.7541003X10전해 연마M312613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K0647.7541003X15전해 연마M312613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K0647.7541003X30전해 연마M312613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K0647.8541003X10전해 연마M312614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K0647.8541003X15전해 연마M312614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K0647.8541003X30전해 연마M312614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K0647.9541003X10전해 연마M312614,411,5913,536,241,71011,590 요청 시
K0647.9541003X15전해 연마M312614,411,5913,536,241,71511,590 요청 시
K0647.9541003X30전해 연마M312614,411,5913,536,241,73011,590 요청 시
K0647.7541004X10전해 연마M412613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K0647.7541004X15전해 연마M412613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K0647.7541004X30전해 연마M412613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K0647.8541004X10전해 연마M412614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K0647.8541004X15전해 연마M412614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K0647.8541004X30전해 연마M412614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K0647.9541004X10전해 연마M412614,411,5913,536,241,71011,590 요청 시
K0647.9541004X15전해 연마M412614,411,5913,536,241,71511,590 요청 시
K0647.9541004X30전해 연마M412614,411,5913,536,241,73011,590 요청 시
K0647.0541004X15전해 연마M415,48181311,417,252,359,11512,5100 요청 시
K0647.0541004X20전해 연마M415,48181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K0647.0541004X30전해 연마M415,48181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K0647.0541005X20전해 연마M515,48181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K0647.0541005X30전해 연마M515,48181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K0647.0541005X40전해 연마M515,48181311,417,252,359,14012,5100 요청 시
K0647.0541005X50전해 연마M515,48181311,417,252,359,15012,5100 요청 시
K0647.1541005X20전해 연마M518921,51514,72270,479,2201,24120 요청 시
K0647.1541005X30전해 연마M518921,51514,72270,479,2301,24120 요청 시
K0647.1541005X40전해 연마M518921,51514,72270,479,2401,24120 요청 시
K0647.1541005X50전해 연마M518921,51514,72270,479,2501,24120 요청 시
K0647.1541006X20전해 연마M618921,51514,72270,479,2201,24120 요청 시
K0647.1541006X30전해 연마M618921,51514,72270,479,2301,24120 요청 시
K0647.1541006X40전해 연마M618921,51514,72270,479,2401,24120 요청 시
K0647.1541006X50전해 연마M618921,51514,72270,479,2501,24120 요청 시
K0647.2541008X25전해 연마M8271133,32418,328,896108251,58350 요청 시
K0647.2541008X30전해 연마M8271133,32418,328,896108301,58350 요청 시
K0647.2541008X40전해 연마M8271133,32418,328,896108401,58350 요청 시
K0647.2541008X50전해 연마M8271133,32418,328,896108501,58350 요청 시
K0647.2541010X25전해 연마M10271133,32418,328,896108251,58350 요청 시
K0647.2541010X30전해 연마M10271133,32418,328,896108301,58350 요청 시
K0647.2541010X40전해 연마M10271133,32418,328,896108401,58350 요청 시
K0647.2541010X50전해 연마M10271133,32418,328,896108501,58350 요청 시
K0647.7541303X10블라스팅 처리M312613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K0647.7541303X15블라스팅 처리M312613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K0647.7541303X30블라스팅 처리M312613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K0647.8541303X10블라스팅 처리M312614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K0647.8541303X15블라스팅 처리M312614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K0647.8541303X30블라스팅 처리M312614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K0647.9541303X10블라스팅 처리M312614,411,5913,536,241,71011,590 요청 시
K0647.9541303X15블라스팅 처리M312614,411,5913,536,241,71511,590 요청 시
K0647.9541303X30블라스팅 처리M312614,411,5913,536,241,73011,590 요청 시
K0647.7541304X10블라스팅 처리M412613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K0647.7541304X15블라스팅 처리M412613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K0647.7541304X30블라스팅 처리M412613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K0647.8541304X10블라스팅 처리M412614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K0647.8541304X15블라스팅 처리M412614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K0647.8541304X30블라스팅 처리M412614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K0647.9541304X10블라스팅 처리M412614,411,5913,536,241,71011,590 요청 시
K0647.9541304X15블라스팅 처리M412614,411,5913,536,241,71511,590 요청 시
K0647.9541304X30블라스팅 처리M412614,411,5913,536,241,73011,590 요청 시
K0647.0541304X15블라스팅 처리M415,48181311,417,252,359,11512,5100 요청 시
K0647.0541304X20블라스팅 처리M415,48181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K0647.0541304X30블라스팅 처리M415,48181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K0647.0541305X20블라스팅 처리M515,48181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K0647.0541305X30블라스팅 처리M515,48181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K0647.0541305X40블라스팅 처리M515,48181311,417,252,359,14012,5100 요청 시
K0647.0541305X50블라스팅 처리M515,48181311,417,252,359,15012,5100 요청 시
K0647.1541305X20블라스팅 처리M518921,51514,72270,479,2201,24120 요청 시
K0647.1541305X30블라스팅 처리M518921,51514,72270,479,2301,24120 요청 시
K0647.1541305X40블라스팅 처리M518921,51514,72270,479,2401,24120 요청 시
K0647.1541305X50블라스팅 처리M518921,51514,72270,479,2501,24120 요청 시
K0647.1541306X20블라스팅 처리M618921,51514,72270,479,2201,24120 요청 시
K0647.1541306X30블라스팅 처리M618921,51514,72270,479,2301,24120 요청 시
K0647.1541306X40블라스팅 처리M618921,51514,72270,479,2401,24120 요청 시
K0647.1541306X50블라스팅 처리M618921,51514,72270,479,2501,24120 요청 시
K0647.2541308X25블라스팅 처리M8271133,32418,328,896108251,58350 요청 시
K0647.2541308X30블라스팅 처리M8271133,32418,328,896108301,58350 요청 시
K0647.2541308X40블라스팅 처리M8271133,32418,328,896108401,58350 요청 시
K0647.2541308X50블라스팅 처리M8271133,32418,328,896108501,58350 요청 시
K0647.2541310X25블라스팅 처리M10271133,32418,328,896108251,58350 요청 시
K0647.2541310X30블라스팅 처리M10271133,32418,328,896108301,58350 요청 시
K0647.2541310X40블라스팅 처리M10271133,32418,328,896108401,58350 요청 시
K0647.2541310X50블라스팅 처리M10271133,32418,328,896108501,58350 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

K0124

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0121

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>