제품 그룹
암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 - inch
K2121 inch

암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 - inch

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:편심 레버에는 기술적으로 최적화된 플라스틱 스러스트 와셔가 있습니다.
스러스트 와셔는 매우 우수한 내마모성과 크리프 강도를 갖춘 특수 고성능 플라스틱으로 제작되었습니다.
재질:

스테인레스 스틸 핸들 1.4308(AISI 304에 해당).
고성능 열가소성 수지로 제작된 스러스트 와셔, 강화 탄소 섬유.
스테인레스 스틸 힌지 핀과 스터드 나사 1.4305 (AISI 303에 따름).

표면 마무리:전해질 광택 처리 또는 블라스팅 처리된 핸들
스러스트 와셔, 검정색.
블랭크 힌지 핀과 스터드 나사
정보:플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.액세서리:약간 구부러진 접촉면의 경우 스테인레스 스틸 K2130 재질의 디스크를 옵션으로 주문할 수 있습니다.
이는 스러스트 와셔와 접촉면 사이에 평면 와셔로 장착할 수 있습니다.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2121 inch 암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 - inch 247 kB

도면 (전체 요약)

암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 - inch

암나사, 플라스틱 압력 디스크가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 - inch

자세한 정보

도면

암나사, 플라스틱 압력 디스크가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 - inch

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호주문 번호 오래됨 KIPP표면
기본 몸체
DD1D2BB1HH1AA1스트로크
S
클램핑력
F
kN
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K2121.75120AD-전해 연마6-3210,7613,811,5913,52227,510,550 요청 시
K2121.85120AD-전해 연마6-3210,7614,411,5913,52833,510,645 요청 시
K2121.95120ADK0645.95120AD전해 연마6-3210,7614,411,5913,536,241,711,590 요청 시
K2121.75120AE-전해 연마8-3210,7613,811,5913,52227,510,550 요청 시
K2121.85120AE-전해 연마8-3210,7614,411,5913,52833,510,645 요청 시
K2121.95120AEK0645.95120AE전해 연마8-3210,7614,411,5913,536,241,711,590 요청 시
K2121.05120AEK0645.05120AE전해 연마8-3213,88181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K2121.05120A0K0645.05120A0전해 연마10-2413,88181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K2121.05120A1K0645.05120A1전해 연마10-3213,88181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K2121.15120A1K0645.15120A1전해 연마10-3216921,51514,722,270,479,21,24120 요청 시
K2121.15120A2K0645.15120A2전해 연마1/4-2016921,51514,722,270,479,21,24120 요청 시
K2121.25120A3K0645.25120A3전해 연마5/16-18251133,32418,328,8961081,58350 요청 시
K2121.75123AD-블라스팅 처리6-3210,7613,811,5913,52227,510,550 요청 시
K2121.85123AD-블라스팅 처리6-3210,7614,411,5913,52833,510,645 요청 시
K2121.95123ADK0645.95123AD블라스팅 처리6-3210,7614,411,5913,536,241,711,590 요청 시
K2121.75123AE-블라스팅 처리8-3210,7613,811,5913,52227,510,550 요청 시
K2121.85123AE-블라스팅 처리8-3210,7614,411,5913,52833,510,645 요청 시
K2121.95123AEK0645.95123AE블라스팅 처리8-3210,7614,411,5913,536,241,711,590 요청 시
K2121.05123AEK0645.05123AE블라스팅 처리8-3213,88181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K2121.05123A0K0645.05123A0블라스팅 처리10-2413,88181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K2121.05123A1K0645.05123A1블라스팅 처리10-3213,88181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K2121.15123A1K0645.15123A1블라스팅 처리10-3216921,51514,722,270,479,21,24120 요청 시
K2121.15123A2K0645.15123A2블라스팅 처리1/4-2016921,51514,722,270,479,21,24120 요청 시
K2121.25123A3K0645.25123A3블라스팅 처리5/16-18251133,32418,328,8961081,58350 요청 시

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 - inch

자세한 정보

도면

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 - inch

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호주문 번호 오래됨 KIPP표면
기본 몸체
DD1D2BB1HH1AA1L스트로크
S
클램핑력
F
kN
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K2121.75120ADX10-전해 연마6-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K2121.75120ADX15-전해 연마6-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K2121.75120ADX30-전해 연마6-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K2121.85120ADX10-전해 연마6-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K2121.85120ADX15-전해 연마6-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K2121.85120ADX30-전해 연마6-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K2121.95120ADX10K0645.95120ADX10전해 연마6-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 요청 시
K2121.95120ADX15K0645.95120ADX15전해 연마6-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 요청 시
K2121.95120ADX30K0645.95120ADX30전해 연마6-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 요청 시
K2121.75120AEX10-전해 연마8-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K2121.75120AEX15-전해 연마8-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K2121.75120AEX30-전해 연마8-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K2121.85120AEX10-전해 연마8-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K2121.85120AEX15-전해 연마8-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K2121.85120AEX30-전해 연마8-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K2121.95120AEX10K0645.95120AEX10전해 연마8-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 요청 시
K2121.95120AEX15K0645.95120AEX15전해 연마8-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 요청 시
K2121.95120AEX30K0645.95120AEX30전해 연마8-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 요청 시
K2121.05120AEX15K0645.05120AEX15전해 연마8-3213,88181311,417,252,359,11512,5100 요청 시
K2121.05120AEX20K0645.05120AEX20전해 연마8-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K2121.05120AEX30K0645.05120AEX30전해 연마8-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K2121.05120A0X20K0645.05120A0X20전해 연마10-2413,88181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K2121.05120A0X30K0645.05120A0X30전해 연마10-2413,88181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K2121.05120A0X40K0645.05120A0X40전해 연마10-2413,88181311,417,252,359,14012,5100 요청 시
K2121.05120A0X50K0645.05120A0X50전해 연마10-2413,88181311,417,252,359,15012,5100 요청 시
K2121.05120A1X20K0645.05120A1X20전해 연마10-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K2121.05120A1X30K0645.05120A1X30전해 연마10-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K2121.05120A1X40K0645.05120A1X40전해 연마10-3213,88181311,417,252,359,14012,5100 요청 시
K2121.05120A1X50K0645.05120A1X50전해 연마10-3213,88181311,417,252,359,15012,5100 요청 시
K2121.15120A1X20K0645.15120A1X20전해 연마10-3216921,51514,722,270,479,2201,24120 요청 시
K2121.15120A1X30K0645.15120A1X30전해 연마10-3216921,51514,722,270,479,2301,24120 요청 시
K2121.15120A1X40K0645.15120A1X40전해 연마10-3216921,51514,722,270,479,2401,24120 요청 시
K2121.15120A1X50K0645.15120A1X50전해 연마10-3216921,51514,722,270,479,2501,24120 요청 시
K2121.15120A2X20K0645.15120A2X20전해 연마1/4-2016921,51514,722,270,479,2201,24120 요청 시
K2121.15120A2X30K0645.15120A2X30전해 연마1/4-2016921,51514,722,270,479,2301,24120 요청 시
K2121.15120A2X40K0645.15120A2X40전해 연마1/4-2016921,51514,722,270,479,2401,24120 요청 시
K2121.15120A2X50K0645.15120A2X50전해 연마1/4-2016921,51514,722,270,479,2501,24120 요청 시
K2121.25120A3X25K0645.25120A3X25전해 연마5/16-18251133,32418,328,896108251,58350 요청 시
K2121.25120A3X30K0645.25120A3X30전해 연마5/16-18251133,32418,328,896108301,58350 요청 시
K2121.25120A3X40K0645.25120A3X40전해 연마5/16-18251133,32418,328,896108401,58350 요청 시
K2121.25120A3X50K0645.25120A3X50전해 연마5/16-18251133,32418,328,896108501,58350 요청 시
K2121.25120A4X25K0645.25120A4X25전해 연마3/8-16251133,32418,328,896108251,58350 요청 시
K2121.25120A4X30K0645.25120A4X30전해 연마3/8-16251133,32418,328,896108301,58350 요청 시
K2121.25120A4X40K0645.25120A4X40전해 연마3/8-16251133,32418,328,896108401,58350 요청 시
K2121.25120A4X50K0645.25120A4X50전해 연마3/8-16251133,32418,328,896108501,58350 요청 시
K2121.75123ADX10-블라스팅 처리6-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K2121.75123ADX15-블라스팅 처리6-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K2121.75123ADX30-블라스팅 처리6-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K2121.85123ADX10-블라스팅 처리6-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K2121.85123ADX15-블라스팅 처리6-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K2121.85123ADX30-블라스팅 처리6-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K2121.95413ADX10-블라스팅 처리6-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 요청 시
K2121.95413ADX15-블라스팅 처리6-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 요청 시
K2121.95413ADX30-블라스팅 처리6-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 요청 시
K2121.75123AEX10-블라스팅 처리8-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K2121.75123AEX15-블라스팅 처리8-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K2121.75123AEX30-블라스팅 처리8-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K2121.85123AEX10-블라스팅 처리8-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K2121.85123AEX15-블라스팅 처리8-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K2121.85123AEX30-블라스팅 처리8-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K2121.95413AEX10-블라스팅 처리8-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 요청 시
K2121.95413AEX15-블라스팅 처리8-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 요청 시
K2121.95413AEX30-블라스팅 처리8-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 요청 시
K2121.05413AEX15-블라스팅 처리8-3213,88181311,417,252,359,11512,5100 요청 시
K2121.05413AEX20-블라스팅 처리8-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K2121.05413AEX30-블라스팅 처리8-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K2121.05413A0X20-블라스팅 처리10-2413,88181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K2121.05413A0X30-블라스팅 처리10-2413,88181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K2121.05413A0X40-블라스팅 처리10-2413,88181311,417,252,359,14012,5100 요청 시
K2121.05413A0X50-블라스팅 처리10-2413,88181311,417,252,359,15012,5100 요청 시
K2121.05413A1X20-블라스팅 처리10-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K2121.05413A1X30-블라스팅 처리10-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K2121.05413A1X40-블라스팅 처리10-3213,88181311,417,252,359,14012,5100 요청 시
K2121.05413A1X50-블라스팅 처리10-3213,88181311,417,252,359,15012,5100 요청 시
K2121.15413A1X20-블라스팅 처리10-3216921,51514,722,270,479,2201,24120 요청 시
K2121.15413A1X30-블라스팅 처리10-3216921,51514,722,270,479,2301,24120 요청 시
K2121.15413A1X40-블라스팅 처리10-3216921,51514,722,270,479,2401,24120 요청 시
K2121.15413A1X50-블라스팅 처리10-3216921,51514,722,270,479,2501,24120 요청 시
K2121.15413A2X20-블라스팅 처리1/4-2016921,51514,722,270,479,2201,24120 요청 시
K2121.15413A2X30-블라스팅 처리1/4-2016921,51514,722,270,479,2301,24120 요청 시
K2121.15413A2X40-블라스팅 처리1/4-2016921,51514,722,270,479,2401,24120 요청 시
K2121.15413A2X50-블라스팅 처리1/4-2016921,51514,722,270,479,2501,24120 요청 시
K2121.25413A3X25-블라스팅 처리5/16-18251133,32418,328,896108251,58350 요청 시
K2121.25413A3X30-블라스팅 처리5/16-18251133,32418,328,896108301,58350 요청 시
K2121.25413A3X40-블라스팅 처리5/16-18251133,32418,328,896108401,58350 요청 시
K2121.25413A3X50-블라스팅 처리5/16-18251133,32418,328,896108501,58350 요청 시
K2121.25413A4X25-블라스팅 처리3/8-16251133,32418,328,896108251,58350 요청 시
K2121.25413A4X30-블라스팅 처리3/8-16251133,32418,328,896108301,58350 요청 시
K2121.25413A4X40-블라스팅 처리3/8-16251133,32418,328,896108401,58350 요청 시
K2121.25413A4X50-블라스팅 처리3/8-16251133,32418,328,896108501,58350 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

K0124

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0121

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>