제품 그룹
수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 - inch
K2121_AG inch

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 - inch

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:편심 레버에는 기술적으로 최적화된 플라스틱 스러스트 와셔가 있습니다.
스러스트 와셔는 매우 우수한 내마모성과 크리프 강도를 갖춘 특수 고성능 플라스틱으로 제작되었습니다.
재질:

스테인레스 스틸 핸들 1.4308(AISI 304에 해당).
고성능 열가소성 수지로 제작된 스러스트 와셔, 강화 탄소 섬유.
스테인레스 스틸 힌지 핀과 스터드 나사 1.4305 (AISI 303에 따름).

표면 마무리:전해질 광택 처리 또는 블라스팅 처리된 핸들
스러스트 와셔, 검정색.
블랭크 힌지 핀과 스터드 나사
정보:플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.액세서리:약간 구부러진 접촉면의 경우 스테인레스 스틸 K2130 재질의 디스크를 옵션으로 주문할 수 있습니다.
이는 스러스트 와셔와 접촉면 사이에 평면 와셔로 장착할 수 있습니다.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2121_AG inch 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 - inch 249 kB

도면

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 - inch

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호주문 번호 오래됨 KIPP표면
기본 몸체
DD1D2BB1HH1AA1L스트로크
S
클램핑력
F
kN
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K2121.75120ADX10-전해 연마6-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K2121.75120ADX15-전해 연마6-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K2121.75120ADX30-전해 연마6-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K2121.85120ADX10-전해 연마6-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K2121.85120ADX15-전해 연마6-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K2121.85120ADX30-전해 연마6-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K2121.95120ADX10K0645.95120ADX10전해 연마6-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 요청 시
K2121.95120ADX15K0645.95120ADX15전해 연마6-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 요청 시
K2121.95120ADX30K0645.95120ADX30전해 연마6-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 요청 시
K2121.75120AEX10-전해 연마8-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K2121.75120AEX15-전해 연마8-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K2121.75120AEX30-전해 연마8-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K2121.85120AEX10-전해 연마8-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K2121.85120AEX15-전해 연마8-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K2121.85120AEX30-전해 연마8-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K2121.95120AEX10K0645.95120AEX10전해 연마8-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 요청 시
K2121.95120AEX15K0645.95120AEX15전해 연마8-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 요청 시
K2121.95120AEX30K0645.95120AEX30전해 연마8-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 요청 시
K2121.05120AEX15K0645.05120AEX15전해 연마8-3213,88181311,417,252,359,11512,5100 요청 시
K2121.05120AEX20K0645.05120AEX20전해 연마8-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K2121.05120AEX30K0645.05120AEX30전해 연마8-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K2121.05120A0X20K0645.05120A0X20전해 연마10-2413,88181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K2121.05120A0X30K0645.05120A0X30전해 연마10-2413,88181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K2121.05120A0X40K0645.05120A0X40전해 연마10-2413,88181311,417,252,359,14012,5100 요청 시
K2121.05120A0X50K0645.05120A0X50전해 연마10-2413,88181311,417,252,359,15012,5100 요청 시
K2121.05120A1X20K0645.05120A1X20전해 연마10-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K2121.05120A1X30K0645.05120A1X30전해 연마10-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K2121.05120A1X40K0645.05120A1X40전해 연마10-3213,88181311,417,252,359,14012,5100 요청 시
K2121.05120A1X50K0645.05120A1X50전해 연마10-3213,88181311,417,252,359,15012,5100 요청 시
K2121.15120A1X20K0645.15120A1X20전해 연마10-3216921,51514,722,270,479,2201,24120 요청 시
K2121.15120A1X30K0645.15120A1X30전해 연마10-3216921,51514,722,270,479,2301,24120 요청 시
K2121.15120A1X40K0645.15120A1X40전해 연마10-3216921,51514,722,270,479,2401,24120 요청 시
K2121.15120A1X50K0645.15120A1X50전해 연마10-3216921,51514,722,270,479,2501,24120 요청 시
K2121.15120A2X20K0645.15120A2X20전해 연마1/4-2016921,51514,722,270,479,2201,24120 요청 시
K2121.15120A2X30K0645.15120A2X30전해 연마1/4-2016921,51514,722,270,479,2301,24120 요청 시
K2121.15120A2X40K0645.15120A2X40전해 연마1/4-2016921,51514,722,270,479,2401,24120 요청 시
K2121.15120A2X50K0645.15120A2X50전해 연마1/4-2016921,51514,722,270,479,2501,24120 요청 시
K2121.25120A3X25K0645.25120A3X25전해 연마5/16-18251133,32418,328,896108251,58350 요청 시
K2121.25120A3X30K0645.25120A3X30전해 연마5/16-18251133,32418,328,896108301,58350 요청 시
K2121.25120A3X40K0645.25120A3X40전해 연마5/16-18251133,32418,328,896108401,58350 요청 시
K2121.25120A3X50K0645.25120A3X50전해 연마5/16-18251133,32418,328,896108501,58350 요청 시
K2121.25120A4X25K0645.25120A4X25전해 연마3/8-16251133,32418,328,896108251,58350 요청 시
K2121.25120A4X30K0645.25120A4X30전해 연마3/8-16251133,32418,328,896108301,58350 요청 시
K2121.25120A4X40K0645.25120A4X40전해 연마3/8-16251133,32418,328,896108401,58350 요청 시
K2121.25120A4X50K0645.25120A4X50전해 연마3/8-16251133,32418,328,896108501,58350 요청 시
K2121.75123ADX10-블라스팅 처리6-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K2121.75123ADX15-블라스팅 처리6-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K2121.75123ADX30-블라스팅 처리6-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K2121.85123ADX10-블라스팅 처리6-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K2121.85123ADX15-블라스팅 처리6-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K2121.85123ADX30-블라스팅 처리6-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K2121.95413ADX10-블라스팅 처리6-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 요청 시
K2121.95413ADX15-블라스팅 처리6-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 요청 시
K2121.95413ADX30-블라스팅 처리6-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 요청 시
K2121.75123AEX10-블라스팅 처리8-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 요청 시
K2121.75123AEX15-블라스팅 처리8-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 요청 시
K2121.75123AEX30-블라스팅 처리8-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 요청 시
K2121.85123AEX10-블라스팅 처리8-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 요청 시
K2121.85123AEX15-블라스팅 처리8-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 요청 시
K2121.85123AEX30-블라스팅 처리8-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 요청 시
K2121.95413AEX10-블라스팅 처리8-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 요청 시
K2121.95413AEX15-블라스팅 처리8-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 요청 시
K2121.95413AEX30-블라스팅 처리8-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 요청 시
K2121.05413AEX15-블라스팅 처리8-3213,88181311,417,252,359,11512,5100 요청 시
K2121.05413AEX20-블라스팅 처리8-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K2121.05413AEX30-블라스팅 처리8-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K2121.05413A0X20-블라스팅 처리10-2413,88181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K2121.05413A0X30-블라스팅 처리10-2413,88181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K2121.05413A0X40-블라스팅 처리10-2413,88181311,417,252,359,14012,5100 요청 시
K2121.05413A0X50-블라스팅 처리10-2413,88181311,417,252,359,15012,5100 요청 시
K2121.05413A1X20-블라스팅 처리10-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 요청 시
K2121.05413A1X30-블라스팅 처리10-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 요청 시
K2121.05413A1X40-블라스팅 처리10-3213,88181311,417,252,359,14012,5100 요청 시
K2121.05413A1X50-블라스팅 처리10-3213,88181311,417,252,359,15012,5100 요청 시
K2121.15413A1X20-블라스팅 처리10-3216921,51514,722,270,479,2201,24120 요청 시
K2121.15413A1X30-블라스팅 처리10-3216921,51514,722,270,479,2301,24120 요청 시
K2121.15413A1X40-블라스팅 처리10-3216921,51514,722,270,479,2401,24120 요청 시
K2121.15413A1X50-블라스팅 처리10-3216921,51514,722,270,479,2501,24120 요청 시
K2121.15413A2X20-블라스팅 처리1/4-2016921,51514,722,270,479,2201,24120 요청 시
K2121.15413A2X30-블라스팅 처리1/4-2016921,51514,722,270,479,2301,24120 요청 시
K2121.15413A2X40-블라스팅 처리1/4-2016921,51514,722,270,479,2401,24120 요청 시
K2121.15413A2X50-블라스팅 처리1/4-2016921,51514,722,270,479,2501,24120 요청 시
K2121.25413A3X25-블라스팅 처리5/16-18251133,32418,328,896108251,58350 요청 시
K2121.25413A3X30-블라스팅 처리5/16-18251133,32418,328,896108301,58350 요청 시
K2121.25413A3X40-블라스팅 처리5/16-18251133,32418,328,896108401,58350 요청 시
K2121.25413A3X50-블라스팅 처리5/16-18251133,32418,328,896108501,58350 요청 시
K2121.25413A4X25-블라스팅 처리3/8-16251133,32418,328,896108251,58350 요청 시
K2121.25413A4X30-블라스팅 처리3/8-16251133,32418,328,896108301,58350 요청 시
K2121.25413A4X40-블라스팅 처리3/8-16251133,32418,328,896108401,58350 요청 시
K2121.25413A4X50-블라스팅 처리3/8-16251133,32418,328,896108501,58350 요청 시