제품 그룹
암나사, 플라스틱 압력 디스크가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 - inch
K2121_IG inch

암나사, 플라스틱 압력 디스크가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 - inch

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:편심 레버에는 기술적으로 최적화된 플라스틱 스러스트 와셔가 있습니다.
스러스트 와셔는 매우 우수한 내마모성과 크리프 강도를 갖춘 특수 고성능 플라스틱으로 제작되었습니다.
재질:

스테인레스 스틸 핸들 1.4308(AISI 304에 해당).
고성능 열가소성 수지로 제작된 스러스트 와셔, 강화 탄소 섬유.
스테인레스 스틸 힌지 핀 1.4305 (AISI 303에 따름).

표면 마무리:전해질 광택 처리 또는 블라스팅 처리된 핸들
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
정보:플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.액세서리:약간 구부러진 접촉면의 경우 스테인레스 스틸 K2130 재질의 디스크를 옵션으로 주문할 수 있습니다.
이는 스러스트 와셔와 접촉면 사이에 평면 와셔로 장착할 수 있습니다.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2121_IG inch 암나사, 플라스틱 압력 디스크가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 - inch 221 kB

도면

암나사, 플라스틱 압력 디스크가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버 - inch

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호주문 번호 오래됨 KIPP표면
기본 몸체
DD1D2BB1HH1AA1스트로크
S
클램핑력
F
kN
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K2121.75120AD-전해 연마6-3210,7613,811,5913,52227,510,550 요청 시
K2121.85120AD-전해 연마6-3210,7614,411,5913,52833,510,645 요청 시
K2121.95120ADK0645.95120AD전해 연마6-3210,7614,411,5913,536,241,711,590 요청 시
K2121.75120AE-전해 연마8-3210,7613,811,5913,52227,510,550 요청 시
K2121.85120AE-전해 연마8-3210,7614,411,5913,52833,510,645 요청 시
K2121.95120AEK0645.95120AE전해 연마8-3210,7614,411,5913,536,241,711,590 요청 시
K2121.05120AEK0645.05120AE전해 연마8-3213,88181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K2121.05120A0K0645.05120A0전해 연마10-2413,88181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K2121.05120A1K0645.05120A1전해 연마10-3213,88181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K2121.15120A1K0645.15120A1전해 연마10-3216921,51514,722,270,479,21,24120 요청 시
K2121.15120A2K0645.15120A2전해 연마1/4-2016921,51514,722,270,479,21,24120 요청 시
K2121.25120A3K0645.25120A3전해 연마5/16-18251133,32418,328,8961081,58350 요청 시
K2121.75123AD-블라스팅 처리6-3210,7613,811,5913,52227,510,550 요청 시
K2121.85123AD-블라스팅 처리6-3210,7614,411,5913,52833,510,645 요청 시
K2121.95123ADK0645.95123AD블라스팅 처리6-3210,7614,411,5913,536,241,711,590 요청 시
K2121.75123AE-블라스팅 처리8-3210,7613,811,5913,52227,510,550 요청 시
K2121.85123AE-블라스팅 처리8-3210,7614,411,5913,52833,510,645 요청 시
K2121.95123AEK0645.95123AE블라스팅 처리8-3210,7614,411,5913,536,241,711,590 요청 시
K2121.05123AEK0645.05123AE블라스팅 처리8-3213,88181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K2121.05123A0K0645.05123A0블라스팅 처리10-2413,88181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K2121.05123A1K0645.05123A1블라스팅 처리10-3213,88181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K2121.15123A1K0645.15123A1블라스팅 처리10-3216921,51514,722,270,479,21,24120 요청 시
K2121.15123A2K0645.15123A2블라스팅 처리1/4-2016921,51514,722,270,479,21,24120 요청 시
K2121.25123A3K0645.25123A3블라스팅 처리5/16-18251133,32418,328,8961081,58350 요청 시