text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

하우징, 액추에이션 및 고정 너트, 스테인레스 스틸 1.4404.

O링, 빨간색 또는 파란색 실리콘, FDA 준수.

래칫 스크류 스인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리
무광택 처리.
정보
회전식 래치는 DIN EN ISO 14159 및 DIN EN 1672-2에 따라 위생 기준을 충족합니다.
특히 식품 및 음료 산업에서 사용 가능합니다.

O 링(FDA 준수)은 액체의 유입과 먼지 형성을 방지합니다.

DIN EN 60529 / DIN 40050에 따른 IP65 / IP67 / IP69K입니다.

원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
Accessory
소켓 키 K1335.113
콤비네이션 스패너 K1362.16
보호 캡 K1362.1613
회전식 래치용 텅, 스테인리스 스틸 K1340.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.