{"product":{"productId":"agid.2040","price":51020.4,"name":"플랜지 튜브 커넥터 알루미늄, 리니어 유닛용"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 캐스팅.소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
검정색, 분말 코팅.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시