text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=지름
6
H=높이
7,6
L=길이
5,8
SW=렌치 사이즈
5
D1
7
H1
0,5
Item
Clamping pin
M
M04X0,7
본체 재질
스테인레스 스틸

설명

재료
스테인리스 스틸
표면 마무리
경화.
정보
색상이 경화 과정으로 인해 도면과 다를 수 있습니다.
액추에이션 원리
클램핑 핀을 나사에 돌려넣고 조이십시오. 설치 도면을 참조하십시오.
도면 설명
1) 플레이트
Accessory
원형 포지셔너 마운트 K1740.
플랜지 포지셔너 마운트 K1741.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.