제품 그룹
중량용 볼 트랜스퍼 유닛, 외부 영역에 적합
K1325

중량용 볼 트랜스퍼 유닛, 외부 영역에 적합

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 볼 부품 1.4021.
스테인레스 스틸 하우징 1.4301.

표면 마무리:광택 처리.정보:풀 스틸 베어링은 충격이 발생할 때에도 오랜 수명을 유지하도록 개발되었습니다. 모든 유닛은 풀 스틸 하우징이며 표면은 경화 처리되어 있습니다. 볼 롤러는 자동 세척 입구가 많아 매우 높은 자동 세척 기능을 갖추고 있습니다. 따라서 야외 시설에서의 사용에 특히 적합합니다.도면 설명:
1) 로드 볼
2) 볼 베어링
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1325 중량용 볼 트랜스퍼 유닛, 외부 영역에 적합 227 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

도면

중량용 볼 트랜스퍼 유닛, 외부 영역에 적합

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DKD1D

HH1H2부하 등급 C
(N)
CAD액세서리가격주문
K1325.330305545±0,08036,813,8±0,23,42000 요청 시