|
|
K0647 inch 수나사가 있는 스테인리스 스틸 조절식 편심 레버, 스테인리스 스틸 압력 디스크 및 스터드 나사 - inch |
뒤로 |
|
|
설명재질:핸들, 스테인레스 스틸 1.4308(AISI 304에 해당).
스러스트 와셔, 스테인리스 스틸 경화처리.
힌지 핀과 스터드 나사, 스테인리스 스틸 1.4305 (AISI 303에 따름). 표면 마무리:그립 레버, 전해 연마 또는 블라스팅 처리. 스러스트 와셔, 힌지 핀 및 스터드 나사, 블랭크.정보:조절식 캠 레버는 클램핑 축에 대한 클랭핑 레버의 위치가 특정 위치만 허용하는 경우에 이용됩니다(간섭 영역). 스터드의 미세 나사산을 통해 클램핑 레버의 정확한 위치를 스크류 드라이버로 조절합니다.
스러스트 와셔의 클램핑 표면은 배송 시 가볍게 윤활되어 있습니다. 그리스는 FDA에 부응하므로 식품 산업 및 제약 산업에 적합합니다.도면 설명: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 표면 기본 몸체
| D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | 스트로크 S | 클램핑력 F kN | 손 힘 FH N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0647.75410ADX10 | 전해 연마 | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K0647.75410ADX15 | 전해 연마 | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K0647.75410ADX30 | 전해 연마 | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K0647.85410ADX10 | 전해 연마 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K0647.85410ADX15 | 전해 연마 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K0647.85410ADX30 | 전해 연마 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K0647.95410ADX10 | 전해 연마 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0647.95410ADX15 | 전해 연마 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0647.95410ADX30 | 전해 연마 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0647.75410AEX10 | 전해 연마 | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K0647.75410AEX15 | 전해 연마 | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K0647.75410AEX30 | 전해 연마 | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K0647.85410AEX10 | 전해 연마 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K0647.85410AEX15 | 전해 연마 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K0647.85410AEX30 | 전해 연마 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K0647.95410AEX10 | 전해 연마 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0647.95410AEX15 | 전해 연마 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0647.95410AEX30 | 전해 연마 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0647.05410AEX15 | 전해 연마 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0647.05410AEX20 | 전해 연마 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0647.05410AEX30 | 전해 연마 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0647.05410A0X20 | 전해 연마 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0647.05410A0X30 | 전해 연마 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0647.05410A0X40 | 전해 연마 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0647.05410A0X50 | 전해 연마 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0647.05410A1X20 | 전해 연마 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0647.05410A1X30 | 전해 연마 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0647.05410A1X40 | 전해 연마 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0647.05410A1X50 | 전해 연마 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0647.15410A1X20 | 전해 연마 | 10-32 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0647.15410A1X30 | 전해 연마 | 10-32 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0647.15410A1X40 | 전해 연마 | 10-32 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0647.15410A1X50 | 전해 연마 | 10-32 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0647.15410A2X20 | 전해 연마 | 1/4-20 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0647.15410A2X30 | 전해 연마 | 1/4-20 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0647.15410A2X40 | 전해 연마 | 1/4-20 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0647.15410A2X50 | 전해 연마 | 1/4-20 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0647.25410A3X25 | 전해 연마 | 5/16-18 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0647.25410A3X30 | 전해 연마 | 5/16-18 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0647.25410A3X40 | 전해 연마 | 5/16-18 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0647.25410A3X50 | 전해 연마 | 5/16-18 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0647.25410A4X25 | 전해 연마 | 3/8-16 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0647.25410A4X30 | 전해 연마 | 3/8-16 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0647.25410A4X40 | 전해 연마 | 3/8-16 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0647.25410A4X50 | 전해 연마 | 3/8-16 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0647.75413ADX10 | 블라스팅 처리 | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K0647.75413ADX15 | 블라스팅 처리 | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K0647.75413ADX30 | 블라스팅 처리 | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K0647.85413ADX10 | 블라스팅 처리 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K0647.85413ADX15 | 블라스팅 처리 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K0647.85413ADX30 | 블라스팅 처리 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K0647.95413ADX10 | 블라스팅 처리 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0647.95413ADX15 | 블라스팅 처리 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0647.95413ADX30 | 블라스팅 처리 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0647.75413AEX10 | 블라스팅 처리 | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K0647.75413AEX15 | 블라스팅 처리 | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K0647.75413AEX30 | 블라스팅 처리 | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K0647.85413AEX10 | 블라스팅 처리 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K0647.85413AEX15 | 블라스팅 처리 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K0647.85413AEX30 | 블라스팅 처리 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 요청 시 | | K0647.95413AEX10 | 블라스팅 처리 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0647.95413AEX15 | 블라스팅 처리 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0647.95413AEX30 | 블라스팅 처리 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0647.05413AEX15 | 블라스팅 처리 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0647.05413AEX20 | 블라스팅 처리 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0647.05413AEX30 | 블라스팅 처리 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0647.05413A0X20 | 블라스팅 처리 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0647.05413A0X30 | 블라스팅 처리 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0647.05413A0X40 | 블라스팅 처리 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0647.05413A0X50 | 블라스팅 처리 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0647.05413A1X20 | 블라스팅 처리 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0647.05413A1X30 | 블라스팅 처리 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0647.05413A1X40 | 블라스팅 처리 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0647.05413A1X50 | 블라스팅 처리 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K0647.15413A1X20 | 블라스팅 처리 | 10-32 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0647.15413A1X30 | 블라스팅 처리 | 10-32 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0647.15413A1X40 | 블라스팅 처리 | 10-32 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0647.15413A1X50 | 블라스팅 처리 | 10-32 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0647.15413A2X20 | 블라스팅 처리 | 1/4-20 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0647.15413A2X30 | 블라스팅 처리 | 1/4-20 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0647.15413A2X40 | 블라스팅 처리 | 1/4-20 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0647.15413A2X50 | 블라스팅 처리 | 1/4-20 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | | K0647.25413A3X25 | 블라스팅 처리 | 5/16-18 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0647.25413A3X30 | 블라스팅 처리 | 5/16-18 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0647.25413A3X40 | 블라스팅 처리 | 5/16-18 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0647.25413A3X50 | 블라스팅 처리 | 5/16-18 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0647.25413A4X25 | 블라스팅 처리 | 3/8-16 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0647.25413A4X30 | 블라스팅 처리 | 3/8-16 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0647.25413A4X40 | 블라스팅 처리 | 3/8-16 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | | K0647.25413A4X50 | 블라스팅 처리 | 3/8-16 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|